8793A... - K-Shear Accelerometer
Kistler
Acceleration
Charge Output
8793A500
Powered by
CAD모델 선택
{kistler/05_acceleration/02_charge_output/8793a500/8793a500.prj},{NB=Kistler Typ 8793A500},{TYP=8793A},{DB=Data Sheet},{MR=±500 g},{TEDS=-},{AR=±500},{SENS=10},{TCS1=-0.03},{VOL=±5},{SE=quartz-shear},{CA=stainless steel},{CON=4 pin pos.},{GI=with pad},{G=11},{MO=cap screw},{INFO=Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
MR
Measuring range
ⁿ/ₐ
AR
Acceleration range
[g]
SENS
Sensitivity, ±10%
[mV/g]
TCS1
Temperature coeff. of sensitivity
[%/°C]
OTR
Operating temperature range
[°C]
STR
Storage temperature range
[°C]
VOL
Voltage full-scale
[V]
SE
Sensing element
ⁿ/ₐ
CA
Housing/base
ⁿ/ₐ
CON
Connector
ⁿ/ₐ
GI
Ground isolated
ⁿ/ₐ
G
Mass
[g]
MO
Mounting
ⁿ/ₐ
SAP
Material numbers
ⁿ/ₐ
Kistler Typ 8793A500
8793A
±500 g
±500
10
-0.03
-55 ... 120
-75 ... 150
±5
quartz-shear
stainless steel
4 pin pos.
with pad
11
cap screw
000000000018030208
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D