카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0499 - Linear actuator connector clamps base
KIPP USA
Tube Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/profilverbinder/29135_asmtab.prj},{NB=K0499.30},{BESTKIPPUSA=K0499.30},{LOCHBILD=2},{TYP=30},{B=60},{C=60},{D=6.5},{L=50},{M1=40},{M2=42},{M3=42},{M4=45},{V1=M 8 x 25},{GEW=0.1503},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245195855},{TYP1=2.0},{GEWINDE=M 8},{SCHL=25},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{XA=25},{XB=8},{INFO=},{PPATH=29135_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
LOCHBILD
Hole arrangement 1
ⁿ/ₐ
TYP
Type E
ⁿ/ₐ
B
width of plate
[mm]
C
width of plate
[mm]
D
borehole
[mm]
L
total length
[mm]
M1
distance
[mm]
M2
distance
[mm]
M3
distance
[mm]
M4
distance
[mm]
V1
screw type
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
INFO
Technical Information
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0499.18
K0499.18
1
18
42
42
5.5
37
28
28
30
30
M 6 x 20
0.0522
Yes
4059245195848
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0499.30
K0499.30
2
30
60
60
6.5
50
40
42
42
45
M 8 x 25
0.1503
Yes
4059245195855
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0499.40
K0499.40
1
40
90
90
8.5
70
60
60
64
64
M 10 x 30
0.4040
Yes
4059245195862
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0499.50
K0499.50
1
50
105
105
10.5
85
74
74
80
80
M 10 x 35
0.6660
Yes
4059245195879
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D