카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0126 - Adjustable Handles 2K soft-touch with external thread
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
SYMPA touch
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/sympa_touch/06615_1.prj},{NB=K0126.1A001X15},{L=15},{D=10.0},{D1=15.0},{D2=16.0},{H=24.5},{H1=4.0},{H2=10.0},{H3=30.0},{H4=33.5},{A=40.1},{A1=48.1},{B=10.1},{ZZ=16},{GEW=0.0176},{EAN=4059245413614},{TYP=1.0},{TAB=2.000},{NDM=5.0},{NDM1=0.1900},{XA=1.0},{XB=0.7},{XC=60.0},{XD=80.0},{XE=6.0},{XF=6.5},{XG=19.8},{XH=14.8},{XI=15.0},{XJ=11.9},{XK=45.4},{XL=42.7},{XM=13.7},{XN=17.8},{XO=43.1},{XP=26.5},{XQ=14.7},{XR=75.7},{XS=39.1},{XT=19.0},{XU=45.0},{XV=1.8},{XW=20.2},{XX=22.5},{XY=0.2},{XZ=1.1},{XA1=16.7},{XB1=25.3},{XC1=19.6},{XD1=11.3},{XE1=7.4},{XF1=18.4},{XG1=6.5},{XH1=25.9},{XI1=24.5},{XJ1=25.0},{XK1=1.0},{XL1=10.8},{XM1=4.7},{XN1=1.2},{XO1=25.6},{XP1=825.0},{XQ1=39.0},{XR1=9.8},{XS1=4.3},{XT1=21.0},{XU1=1.8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
IGX
thread
[mm]
L
Length
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
Drchmesser
[mm]
D2
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
H4
height
[mm]
A
distance
[mm]
A1
Length
[mm]
B
width
[mm]
ZZ
No. of teeth
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0126.10501X10
K0126.10501X10
1
M5
10
10.0
15.0
16.0
24.5
4.0
10.0
30.0
33.5
40.1
48.1
10.1
16
0.0175
Yes
4059245114986
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0126.10501X15
K0126.10501X15
1
M5
15
10.0
15.0
16.0
24.5
4.0
10.0
30.0
33.5
40.1
48.1
10.1
16
0.0176
Yes
4059245114993
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0126.10501X20
K0126.10501X20
1
M5
20
10.0
15.0
16.0
24.5
4.0
10.0
30.0
33.5
40.1
48.1
10.1
16
0.0202
Yes
4059245115006
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0126.10501X25
K0126.10501X25
1
M5
25
10.0
15.0
16.0
24.5
4.0
10.0
30.0
33.5
40.1
48.1
10.1
16
0.0195
Yes
4059245115013
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0126.10601X10
K0126.10601X10
1
M6
10
10.0
15.0
16.0
24.5
4.0
10.0
30.0
33.5
40.1
48.1
10.1
16
0.0177
Yes
4059245115068
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0126.10601X15
K0126.10601X15
1
M6
15
10.0
15.0
16.0
24.5
4.0
10.0
30.0
33.5
40.1
48.1
10.1
16
0.0208
Yes
4059245115075
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0126.10601X20
K0126.10601X20
1
M6
20
10.0
15.0
16.0
24.5
4.0
10.0
30.0
33.5
40.1
48.1
10.1
16
0.0193
Yes
4059245115082
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0126.10601X25
K0126.10601X25
1
M6
25
10.0
15.0
16.0
24.5
4.0
10.0
30.0
33.5
40.1
48.1
10.1
16
0.0200
Yes
4059245115099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0126.10601X30
K0126.10601X30
1
M6
30
10.0
15.0
16.0
24.5
4.0
10.0
30.0
33.5
40.1
48.1
10.1
16
0.0211
Yes
4059245115105
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0126.10601X40
K0126.10601X40
1
M6
40
10.0
15.0
16.0
24.5
4.0
10.0
30.0
33.5
40.1
48.1
10.1
16
0.0247
Yes
4059245115112
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0126.10601X50
K0126.10601X50
1
M6
50
10.0
15.0
16.0
24.5
4.0
10.0
30.0
33.5
40.1
48.1
10.1
16
0.0242
Yes
4059245115129
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0126.20601X15
K0126.20601X15
2
M6
15
13.5
17.5
19.0
28.5
6.5
12.5
41.2
45.2
64.9
74.4
17.6
20
0.0427
Yes
4059245115204
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0126.20601X20
K0126.20601X20
2
M6
20
13.5
17.5
19.0
28.5
6.5
12.5
41.2
45.2
64.9
74.4
17.6
20
0.0453
Yes
4059245115211
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0126.20601X25
K0126.20601X25
2
M6
25
13.5
17.5
19.0
28.5
6.5
12.5
41.2
45.2
64.9
74.4
17.6
20
0.0423
Yes
4059245115228
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0126.20601X30
K0126.20601X30
2
M6
30
13.5
17.5
19.0
28.5
6.5
12.5
41.2
45.2
64.9
74.4
17.6
20
0.0432
Yes
4059245115235
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0126.20601X40
K0126.20601X40
2
M6
40
13.5
17.5
19.0
28.5
6.5
12.5
41.2
45.2
64.9
74.4
17.6
20
0.0478
Yes
4059245115242
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0126.20601X50
K0126.20601X50
2
M6
50
13.5
17.5
19.0
28.5
6.5
12.5
41.2
45.2
64.9
74.4
17.6
20
0.0467
Yes
4059245115259
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0126.20601X60
K0126.20601X60
2
M6
60
13.5
17.5
19.0
28.5
6.5
12.5
41.2
45.2
64.9
74.4
17.6
20
0.0493
Yes
4059245115266
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0126.20801X15
K0126.20801X15
2
M8
15
13.5
17.5
19.0
28.5
6.5
12.5
41.2
45.2
64.9
74.4
17.6
20
0.0379
Yes
4059245115341
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0126.20801X20
K0126.20801X20
2
M8
20
13.5
17.5
19.0
28.5
6.5
12.5
41.2
45.2
64.9
74.4
17.6
20
0.0463
Yes
4059245115358
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0126.20801X25
K0126.20801X25
2
M8
25
13.5
17.5
19.0
28.5
6.5
12.5
41.2
45.2
64.9
74.4
17.6
20
0.0461
Yes
4059245115365
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0126.20801X30
K0126.20801X30
2
M8
30
13.5
17.5
19.0
28.5
6.5
12.5
41.2
45.2
64.9
74.4
17.6
20
0.0495
Yes
4059245115372
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0126.20801X40
K0126.20801X40
2
M8
40
13.5
17.5
19.0
28.5
6.5
12.5
41.2
45.2
64.9
74.4
17.6
20
0.0534
Yes
4059245115389
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0126.20801X50
K0126.20801X50
2
M8
50
13.5
17.5
19.0
28.5
6.5
12.5
41.2
45.2
64.9
74.4
17.6
20
0.0533
Yes
4059245115396
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0126.20801X60
K0126.20801X60
2
M8
60
13.5
17.5
19.0
28.5
6.5
12.5
41.2
45.2
64.9
74.4
17.6
20
0.0573
Yes
4059245115402
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D