카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0251 - Mushroom knobs biopolymer internal thread
KIPP USA
Knobs
Mushroom Knobs
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/knoepfe/mushroom_knobs/k0251_4.prj},{NB=K0251.10008143},{BESTKIPPUSA=K0251.10008143},{FARBE=Buche natur},{GR=3},{D=M8},{D1=33},{D2=19},{D3=33},{H=33},{H1=15},{T=14},{GEW=0.0180},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{EAN=4059245634132},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{NDM=8.00},{XA=0.70},{XB=53.00},{XC=31.00},{XD=2.10},{XE=2.50},{XF=10.00},{XG=1.00},{XH=1.00},{XI=1.28},{XJ=14.00},{XK=27.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
GR
Size
ⁿ/ₐ
D
thread
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
T
distance
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
K0251.10005143
K0251.10005143
Buche natur
1
M5
21
12
19
21
10
10
0.0060
Yes
4059245634095
K0251.10006143
K0251.10006143
Buche natur
2
M6
25
14
23
25
12
10
0.0080
Yes
4059245634118
K0251.10008143
K0251.10008143
Buche natur
3
M8
33
19
33
33
15
14
0.0180
Yes
4059245634132
K0251.1000590
K0251.1000590
schwarzgrau
1
M5
21
12
19
21
10
10
0.0060
Yes
4059245634101
K0251.1000690
K0251.1000690
schwarzgrau
2
M6
25
14
23
25
12
10
0.0080
Yes
4059245634125
K0251.1000890
K0251.1000890
schwarzgrau
3
M8
33
19
33
33
15
14
0.0180
Yes
4059245634149
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D