카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0716 - Rod ends with ball bearing, external thread DIN ISO 12240-4
KIPP USA
Joints
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/joints/27625.prj},{NB=K0716.22},{D=22},{A=84},{B=54},{H=28},{H1=20.00},{K=26.0},{L=51},{L1=26},{W=8.0},{TRAGDY=9300},{TRAGST=3980},{DREH=725},{GEW=0.4267},{EAN=4059245179596},{NDM=22.000},{KDM=20.160},{W1=8.000},{X=2.550},{Y=4.390},{ST=1.500},{BESTKIPPUSA=K0716.22},{AUSF=Rechtsgewinde},{D1=M 22 x 1.5},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FITLER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLOHM,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{ROT=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
thread
[mm]
A
Length
[mm]
B
width
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
K
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
W
Angle
[°]
TRAGDY
basic dynamic load rating
[N]
TRAGST
basic static load rating
[N]
DREH
revolution per minute max.
[n max. 1/min]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
FILTER
Filter
ⁿ/ₐ
K0716.06
K0716.06
right-hand thread
6
M 6
36
20
9
6.75
9.0
22
12
8.0
27500
650
1350
0.0195
Yes
4059245179473
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLO...
K0716.08
K0716.08
right-hand thread
8
M 8
42
24
12
9.00
10.5
25
15
8.5
4000
1000
1300
0.0360
Yes
4059245179497
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLO...
K0716.10
K0716.10
right-hand thread
10
M 10
48
28
14
10.50
12.0
29
15
8.0
4450
1450
1225
0.0571
Yes
4059245179510
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLO...
K0716.12
K0716.12
right-hand thread
12
M 12
54
32
16
12.00
14.5
33
19
7.5
4950
1800
1125
0.0860
Yes
4059245179534
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLO...
K0716.16
K0716.16
right-hand thread
16
M 16
66
42
21
15.00
19.0
40
22
8.0
6250
2350
975
0.1858
Yes
4059245179558
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLO...
K0716.20
K0716.20
right-hand thread
20
M 20 x 1.5
78
50
25
18.00
24.5
47
28
7.0
7900
3450
825
0.3280
Yes
4059245179572
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLO...
K0716.22
K0716.22
right-hand thread
22
M 22 x 1.5
84
54
28
20.00
26.0
51
26
8.0
9300
3980
725
0.4267
Yes
4059245179596
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLO...
K0716.061
K0716.061
Left-hand thread
6
M 6
36
20
9
6.75
9.0
22
12
8.0
27500
650
1350
0.0200
Yes
4059245179480
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLO...
K0716.081
K0716.081
Left-hand thread
8
M 8
42
24
12
9.00
10.5
25
15
8.5
4000
1000
1300
0.0406
Yes
4059245179503
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLO...
K0716.101
K0716.101
Left-hand thread
10
M 10
48
28
14
10.50
12.0
29
15
8.0
4450
1450
1225
0.0577
Yes
4059245179527
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLO...
K0716.121
K0716.121
Left-hand thread
12
M 12
54
32
16
12.00
14.5
33
19
7.5
4950
1800
1125
0.0855
Yes
4059245179541
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLO...
K0716.161
K0716.161
Left-hand thread
16
M 16
66
42
21
15.00
19.0
40
22
8.0
6250
2350
975
0.1918
Yes
4059245179565
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLO...
K0716.201
K0716.201
Left-hand thread
20
M 20 x 1.5
78
50
25
18.00
24.5
47
28
7.0
7900
3450
825
0.3309
Yes
4059245179589
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLO...
K0716.221
K0716.221
Left-hand thread
22
M 22 x 1.5
84
54
28
20.00
26.0
51
26
8.0
9300
3980
725
0.4247
Yes
4059245179602
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLO...
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D