카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1460 - Clevis head mating piece, steel
KIPP USA
Joints
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/joints/27624-10.prj},{NB=K1460.0812},{BESTKIPPUSA=K1460.0812},{A=16},{A1=16},{B=8},{D1=8},{D2=M8},{F=0.5},{G=12.0},{L1=42},{L2=32},{L3=14},{L4=20.0},{GEW=0.0504},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245469758},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=8.0},{XA=10.0},{XB=MIN},{XC=MIN},{XD=MIN},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
A
width
[mm]
A1
width
[mm]
B
width
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
thread
[mm]
F
Chamfer
[mm]
G
distance
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
distance
[mm]
L3
height
[mm]
L4
height
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1460.0406
K1460.0406
8
8
4
4
M4
0.5
6.0
21
16
6
10.0
0.0062
Yes
4059245469727
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1460.0507
K1460.0507
10
10
5
5
M5
0.5
7.5
26
20
8
12.5
0.0123
Yes
4059245469734
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1460.0609
K1460.0609
12
12
6
6
M6
0.5
9.0
31
24
11
15.0
0.0208
Yes
4059245469741
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1460.0812
K1460.0812
16
16
8
8
M8
0.5
12.0
42
32
14
20.0
0.0504
Yes
4059245469758
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1460.1015
K1460.1015
20
20
10
10
M10
0.5
15.0
52
40
18
25.0
0.0980
Yes
4059245469765
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1460.1218
K1460.1218
24
24
12
12
M12
0.5
18.0
62
48
22
30.0
0.1700
Yes
4059245469772
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1460.1421
K1460.1421
27
27
14
14
M14
1.0
21.0
72
56
25
35.0
0.2496
Yes
4059245469789
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1460.1624
K1460.1624
32
32
16
16
M16
1.0
24.0
83
64
30
40.0
0.4000
Yes
4059245469796
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D