카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1454 - Bolt with groove for shaft lock suitable for clevis joints
KIPP USA
Joints
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/joints/27621-01.prj},{NB=K1454.020405},{BESTKIPPUSA=K1454.020405},{MATERIAL=Stahl},{D1=20},{D2=17.5},{D3=26},{A=40.5},{K=4.0},{L=46.0},{M=1.90},{Z1=1.50},{Z2=2.0},{GEW=0.1263},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245447046},{FILTER=KIPP,NORELEM,,BLOHM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
D1
diameter
ⁿ/ₐ
D2
diameter
ⁿ/ₐ
D3
diameter
ⁿ/ₐ
A
distance
[mm]
K
height
[mm]
L
Length
[mm]
M
distance
[mm]
Z1
height
[mm]
Z2
height
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1454.004085
K1454.004085
Steel
4
3.2
6
8.5
1.0
10.5
0.64
0.50
0.5
0.0012
Yes
4059245446964
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1454.005105
K1454.005105
Steel
5
4.0
8
10.5
1.5
13.0
0.74
0.50
0.5
0.0024
Yes
4059245446971
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1454.006125
K1454.006125
Steel
6
5.0
9
12.5
1.5
15.5
0.74
1.00
0.5
0.0040
Yes
4059245446988
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1454.008165
K1454.008165
Steel
8
6.0
12
16.5
2.0
20.0
0.94
0.50
1.0
0.0091
Yes
4059245446995
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1454.010205
K1454.010205
Steel
10
8.0
14
20.5
2.0
25.0
1.05
1.00
1.0
0.0171
Yes
4059245447008
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1454.012245
K1454.012245
Steel
12
9.0
17
24.5
3.0
30.0
1.15
1.00
1.5
0.0307
Yes
4059245447015
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1454.014275
K1454.014275
Steel
14
10.0
19
27.5
3.0
33.0
1.25
1.25
1.5
0.0448
Yes
4059245447022
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1454.016325
K1454.016325
Steel
16
12.0
21
32.5
3.0
38.5
1.35
1.50
1.5
0.0663
Yes
4059245447039
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1454.020405
K1454.020405
Steel
20
17.5
26
40.5
4.0
46.0
1.90
1.50
2.0
0.1263
Yes
4059245447046
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1454.025505
K1454.025505
Steel
25
18.0
32
50.5
5.0
57.0
1.90
1.50
2.0
0.2434
Yes
4059245447053
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1454.104085
K1454.104085
Stainless steel
4
3.2
6
8.5
1.0
10.5
0.64
0.50
0.5
0.0012
Yes
4059245447060
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1454.105105
K1454.105105
Stainless steel
5
4.0
8
10.5
1.5
13.0
0.74
0.50
0.5
0.0024
Yes
4059245447077
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1454.106125
K1454.106125
Stainless steel
6
5.0
9
12.5
1.5
15.5
0.74
1.00
0.5
0.0040
Yes
4059245447084
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1454.108165
K1454.108165
Stainless steel
8
6.0
12
16.5
2.0
20.0
0.94
0.50
1.0
0.0092
Yes
4059245447091
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1454.110205
K1454.110205
Stainless steel
10
8.0
14
20.5
2.0
25.0
1.05
1.00
1.0
0.0172
Yes
4059245447107
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1454.112245
K1454.112245
Stainless steel
12
9.0
17
24.5
3.0
30.0
1.15
1.00
1.5
0.0307
Yes
4059245447114
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1454.114275
K1454.114275
Stainless steel
14
10.0
19
27.5
3.0
33.0
1.25
1.25
1.5
0.0446
Yes
4059245447121
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1454.116325
K1454.116325
Stainless steel
16
12.0
21
32.5
3.0
38.5
1.35
1.50
1.5
0.0663
Yes
4059245447138
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1454.120405
K1454.120405
Stainless steel
20
17.5
26
40.5
4.0
46.0
1.90
1.50
2.0
0.1276
Yes
4059245447145
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D