카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0569 - Rubber buffers steel or stainless steel, type C
KIPP USA
Rubber Buffers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/gummi_metall_puffer/26104.prj},{NB=K0569.03002055},{BESTKIPPUSA=K0569.03002055},{MATERIAL=Stahl},{D=30},{H=20},{G=M8},{T=8},{BELASTUNG=637},{FEDERSTK=425},{GEW=0.0387},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245177998},{NDM=8.0},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
material
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
H
height
[mm]
G
thread
[mm]
T
height
[mm]
BELASTUNG
Coad raiting
[N]
FEDERSTK
Spring stiffness
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0569.01001055
K0569.01001055
Steel
10
10
M4
4
50
100
0.0025
Yes
4059245177875
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0569.01001555
K0569.01001555
Steel
10
15
M4
4
50
50
0.0033
Yes
4059245177899
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0569.01501555
K0569.01501555
Steel
15
15
M4
4
100
100
0.0080
Yes
4059245177905
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0569.02002055
K0569.02002055
Steel
20
20
M6
6
276
230
0.0141
Yes
4059245177929
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0569.02002555
K0569.02002555
Steel
20
25
M6
6
180
120
0.0180
Yes
4059245177943
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0569.02502055
K0569.02502055
Steel
25
20
M6
6
276
230
0.0243
Yes
4059245177950
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0569.02502555
K0569.02502555
Steel
25
25
M6
6
165
110
0.0276
Yes
4059245177967
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0569.02503055
K0569.02503055
Steel
25
30
M6
6
160
80
0.0297
Yes
4059245177981
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0569.03002055
K0569.03002055
Steel
30
20
M8
8
637
425
0.0387
Yes
4059245177998
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0569.03003055
K0569.03003055
Steel
30
30
M8
8
350
175
0.0478
Yes
4059245178018
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0569.03004055
K0569.03004055
Steel
30
40
M8
8
400
133
0.0561
Yes
4059245178032
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0569.04003055
K0569.04003055
Steel
40
30
M8
8
1060
530
0.0808
Yes
4059245178049
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0569.04004055
K0569.04004055
Steel
40
40
M8
8
666
222
0.0956
Yes
4059245178063
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0569.05003055
K0569.05003055
Steel
50
30
M10
10
1360
680
0.1334
Yes
4059245178070
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0569.05004055
K0569.05004055
Steel
50
40
M10
10
1000
333
0.1528
Yes
4059245178087
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0569.05005055
K0569.05005055
Steel
50
50
M10
10
665
190
0.1734
Yes
4059245178094
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0569.07504055
K0569.07504055
Steel
75
40
M12
12
2250
750
0.3252
Yes
4059245178100
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0569.07505055
K0569.07505055
Steel
75
50
M12
12
2225
636
0.4018
Yes
4059245178117
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D