카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1319 - Rubber buffers stainless steel, type E
KIPP USA
Rubber Buffers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/gummi_metall_puffer/26103-01.prj},{NB=K1319.04002055},{BESTKIPPUSA=K1319.04002055},{D=40},{H=20},{G=M8},{T=7},{FEDERSTK=550},{BELASTUNG=660},{GEW=0.0431},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245331246},{NDM=8.0},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
H
height
[mm]
G
thread
[mm]
T
Screw-depth
[mm]
FEDERSTK
Spring stiffness
ⁿ/ₐ
BELASTUNG
Belastung
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1319.00800855
K1319.00800855
8
8
M3
3
88
44
0.0008
Yes
4059245331178
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1319.01501255
K1319.01501255
15
12
M4
4
165
182
0.0042
Yes
4059245331284
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1319.01501555
K1319.01501555
15
15
M4
4
100
130
0.0049
Yes
4059245331390
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1319.01502055
K1319.01502055
15
20
M4
4
75
113
0.0060
Yes
4059245331444
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1319.02001555
K1319.02001555
20
15
M6
5
145
246
0.0088
Yes
4059245331451
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1319.02002055
K1319.02002055
20
20
M6
5
94
216
0.0107
Yes
4059245331468
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1319.02002555
K1319.02002555
20
25
M6
5
65
169
0.0127
Yes
4059245331475
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1319.02501555
K1319.02501555
25
15
M8
7
270
540
0.0138
Yes
4059245331482
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1319.02502555
K1319.02502555
25
25
M8
7
105
315
0.0201
Yes
4059245331499
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1319.02503055
K1319.02503055
25
30
M8
7
85
281
0.0229
Yes
4059245331185
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1319.02504055
K1319.02504055
25
40
M8
7
75
300
0.0292
Yes
4059245331192
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1319.03001555
K1319.03001555
30
15
M8
7
545
491
0.0201
Yes
4059245331208
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1319.03002555
K1319.03002555
30
25
M8
7
160
416
0.0289
Yes
4059245331215
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1319.03003055
K1319.03003055
30
30
M8
7
125
425
0.0335
Yes
4059245331222
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1319.03004055
K1319.03004055
30
40
M8
7
85
315
0.0425
Yes
4059245331239
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1319.04002055
K1319.04002055
40
20
M8
7
550
660
0.0431
Yes
4059245331246
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1319.04002555
K1319.04002555
40
25
M8
7
500
1000
0.0514
Yes
4059245331253
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1319.04003055
K1319.04003055
40
30
M8
7
300
870
0.0586
Yes
4059245331260
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1319.04004055
K1319.04004055
40
40
M8
7
260
1040
0.0756
Yes
4059245331277
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1319.05002055
K1319.05002055
50
20
M10
8
860
860
0.0797
Yes
4059245331291
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1319.05002555
K1319.05002555
50
25
M10
8
700
1400
0.0917
Yes
4059245331307
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1319.05003055
K1319.05003055
50
30
M10
8
450
1575
0.1043
Yes
4059245331314
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1319.05004055
K1319.05004055
50
40
M10
8
350
1400
0.1287
Yes
4059245331321
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1319.05005055
K1319.05005055
50
50
M10
8
170
850
0.1556
Yes
4059245331338
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1319.06003055
K1319.06003055
60
30
M10
8
700
1400
0.1505
Yes
4059245331345
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D