카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1277 - Spring sleeves
KIPP USA
Spring Plungers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/federnde_druckstuecke/k1277.prj},{NB=K1277.113415},{BESTKIPPUSA=K1277.113415},{FORM=A},{D=-},{D1=3.4},{L=15},{L2=7.3},{LF1=12.0},{LF2=8.2},{F1=5.9},{F2=13.3},{FEDERSTK=1.95},{GEW=0.0002},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{EAN=4059245316229},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{TYP=1.000},{XA=2.75},{XB=0.00},{XC=0.430},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
LF1
L by F1
[mm]
LF2
L by F2
[mm]
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
[N]
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
[N]
FEDERSTK
Spring stiffness N/mm
[N/mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1277.112216
K1277.112216
A
-
2.2
16
7.8
12.0
10.5
2.2
3.0
0.53
0.0001
Yes
4059245316175
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1277.112608
K1277.112608
A
-
2.6
8
3.8
6.5
5.2
1.1
2.0
0.70
0.0001
Yes
4059245316182
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1277.113012
K1277.113012
A
-
3.0
12
6.0
9.0
8.7
6.2
6.8
2.00
0.0002
Yes
4059245316199
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1277.113016
K1277.113016
A
-
3.0
16
8.5
13.0
10.7
4.8
8.4
1.60
0.0002
Yes
4059245316205
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1277.113412
K1277.113412
A
-
3.4
12
6.0
9.0
7.8
5.0
7.0
1.69
0.0002
Yes
4059245316212
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1277.113415
K1277.113415
A
-
3.4
15
7.3
12.0
8.2
5.9
13.3
1.95
0.0002
Yes
4059245316229
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1277.114014
K1277.114014
A
-
4.0
14
8.0
12.0
9.0
5.0
12.3
2.45
0.0004
Yes
4059245316236
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1277.115016
K1277.115016
A
-
5.0
16
8.0
13.0
10.4
8.0
15.0
2.70
0.0006
Yes
4059245316243
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1277.123016
K1277.123016
A
-
3.0
16
8.0
13.0
10.6
4.8
8.6
1.60
0.0002
Yes
4059245316250
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1277.213011
K1277.213011
B
-
3.0
11
5.0
9.0
6.7
1.6
3.4
0.78
0.0001
Yes
4059245316267
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1277.213016
K1277.213016
B
-
3.0
16
8.5
13.0
10.7
4.8
8.4
1.60
0.0002
Yes
4059245316274
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1277.323013
K1277.323013
C
4,1
3.0
13
7.0
10.0
8.9
5.3
7.2
1.75
0.0002
Yes
4059245316281
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D