Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1922 - Receiver bushes for ball lifting pins, stainless steel
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Transport technology
Ring bolts and hoist rings
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/transporttechnik/ringschrauben_lastbuegel/07781.prj},{NB=K1922.1050},{BESTKIPP=K1922.1050},{D1=10},{D2=M20},{D3=28},{D4=12.2},{L1=50},{L2=65.0},{L3=49},{X=1.5},{SW=24},{AM=130},{BS=Infotext},{GEW=0.1163},{ROHS=Yes},{ZTN=84669353},{EAN=4059245702619},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{NDM=20.0},{ST=2.5},{XA=1.10},{XB=4.0},{XC=2.5},{XD=17.1},{XE=1.0},{XF=26.5},{XG=0.5},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
[mm]
D1
Diameter
ⁿ/ₐ
D2
Thread
ⁿ/ₐ
D3
Diameter
ⁿ/ₐ
D4
Diameter
ⁿ/ₐ
L1
Length
ⁿ/ₐ
L2
Length
ⁿ/ₐ
L3
Length
ⁿ/ₐ
X
Distance
ⁿ/ₐ
SW
width across flats
ⁿ/ₐ
AM
tightening torque
[Nm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1922.0810
K1922.0810
8
M16x1,5
24
9.8
10
27.5
20
1.5
19
90
0.0337
Yes
84669353
4059245702541
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1922.0815
K1922.0815
8
M16x1,5
24
9.8
15
27.5
20
1.5
19
90
0.0345
Yes
84669353
4059245702558
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1922.0825
K1922.0825
8
M16
24
9.8
25
37.5
25
1.5
19
75
0.0460
Yes
84669353
4059245702565
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1922.0835
K1922.0835
8
M16
24
9.8
35
47.5
35
1.5
19
75
0.0564
Yes
84669353
4059245702572
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1922.1015
K1922.1015
10
M20x1,5
28
12.2
15
35.5
24
1.5
24
145
0.0691
Yes
84669353
4059245702589
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1922.1025
K1922.1025
10
M20x1,5
28
12.2
25
35.5
24
1.5
24
145
0.0728
Yes
84669353
4059245702596
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1922.1035
K1922.1035
10
M20
28
12.2
35
46.0
29
1.5
24
130
0.0956
Yes
84669353
4059245702602
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1922.1050
K1922.1050
10
M20
28
12.2
50
65.0
49
1.5
24
130
0.1163
Yes
84669353
4059245702619
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1922.1215
K1922.1215
12
M24x1,5
32
14.7
15
35.5
24
1.5
27
220
0.0940
Yes
84669353
4059245702794
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1922.1225
K1922.1225
12
M24x1,5
32
14.7
25
36.5
24
1.5
27
220
0.1039
Yes
84669353
4059245702800
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1922.1235
K1922.1235
12
M24
32
14.7
35
48.5
36
1.5
27
200
0.1191
Yes
84669353
4059245702817
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1922.1250
K1922.1250
12
M24
32
14.7
50
72.5
60
1.5
27
200
0.1636
Yes
84669353
4059245702824
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1922.1625
K1922.1625
16
M30x2
39
19.2
25
44.0
29
1.5
30
440
0.1636
Yes
84669353
4059245702831
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1922.1650
K1922.1650
16
M30
39
19.2
50
66.0
44
1.5
30
400
0.2347
Yes
84669353
4059245702848
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1922.1675
K1922.1675
16
M30
39
19.2
75
96.0
74
1.5
30
400
0.3251
Yes
84669353
4059245702855
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1922.2050
K1922.2050
20
M36x2
43
26.0
50
70.0
55
1.5
36
440
0.3332
Yes
84669353
4059245702862
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1922.2075
K1922.2075
20
M36x2
43
26.0
75
95.0
80
1.5
36
440
0.4496
Yes
84669353
4059245702879
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D