피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
HG50A semiF - Mounting holes
KANA (Katayama Chain)
Sprockets
Chain No.50
Un-finished sprocket (Steel)
A Type
Powered by
CAD모델 선택
{kana/sprockets/chain_no_50/un_finished_sprocket_steel/a_type/hg50a_semi_f.prj},{NB=KANA_HG50A29D17__PCD0(H 7 N/A 0/+0.1 0 N/A)},{TYPE=HG50A},{NOT=29},{NOTX=29.000},{DP=146.83},{DO=155},{T=8.7},{DR=10.160},{MAT=Induction hardening},{MATC=},{SD=17.0},{SDMIN=17.000},{SDAS=H},{SDAC=7},{NOH=},{TOH=N/A},{HD=0.0},{HDAS= 'H', 'H', 'D', 'D', 'E', 'E', 'F', 'F', 'G', 'G', 'Js', 'Js', 'K' , 'K', 'M', 'M', 'N', 'N'},{HDAC=$HDACALG.},{HDAV=0/+0.1},{TD=N/A},{PCD=0.0},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NOT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Pitch dia
[mm]
DC
Teeth bottom dia
[mm]
DC2
Caliper dia
[mm]
DO
Outer dia
[mm]
T
Width of teeth
[mm]
MAT
Hardeningtempering
ⁿ/ₐ
MATC
Comments hardeningtempering
ⁿ/ₐ
SDAV
Bore allowance
[μm]
CAUTION
Caution
ⁿ/ₐ
KANA_HG50A10D11
HG50A
10
51.37
41.21
41.21
58
8.7
Induction hardening
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA_HG50A11D13
HG50A
11
56.35
46.19
45.62
64
8.7
Induction hardening
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA_HG50A12D13
HG50A
12
61.34
51.18
51.18
69
8.7
Induction hardening
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA_HG50A13D13
HG50A
13
66.34
56.18
55.70
74
8.7
Induction hardening
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA_HG50A14D13
HG50A
14
71.34
61.18
61.18
79
8.7
Induction hardening
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA_HG50A15D13
HG50A
15
76.35
66.19
65.77
84
8.7
Induction hardening
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA_HG50A16D15
HG50A
16
81.37
71.21
71.21
89
8.7
Induction hardening
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA_HG50A17D15
HG50A
17
86.39
76.23
75.86
94
8.7
Induction hardening
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA_HG50A18D15
HG50A
18
91.42
81.26
81.26
100
8.7
Induction hardening
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA_HG50A19D15
HG50A
19
96.45
86.29
85.96
105
8.7
Induction hardening
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA_HG50A20D15
HG50A
20
101.48
91.32
91.32
110
8.7
Induction hardening
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA_HG50A21D15
HG50A
21
106.51
96.35
96.05
115
8.7
Induction hardening
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA_HG50A22D17
HG50A
22
111.55
101.39
101.39
120
8.7
Induction hardening
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA_HG50A23D17
HG50A
23
116.58
106.42
106.15
125
8.7
Induction hardening
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA_HG50A24D17
HG50A
24
121.62
111.46
111.46
130
8.7
Induction hardening
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA_HG50A25D17
HG50A
25
126.66
116.50
116.25
135
8.7
Induction hardening
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA_HG50A26D17
HG50A
26
131.70
121.54
121.54
140
8.7
Induction hardening
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA_HG50A27D17
HG50A
27
136.74
126.58
126.35
145
8.7
Induction hardening
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA_HG50A28D17
HG50A
28
141.79
131.63
131.63
150
8.7
Induction hardening
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA_HG50A29D17
HG50A
29
146.83
136.67
136.45
155
8.7
Induction hardening
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA_HG50A30D17
HG50A
30
151.87
141.71
141.71
161
8.7
Induction hardening
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA_HG50A32D17
HG50A
32
161.96
151.80
151.80
171
8.7
Induction hardening
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA_HG50A34D17
HG50A
34
172.05
161.89
161.89
181
8.7
Induction hardening
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA_HG50A35D17
HG50A
35
177.10
166.94
166.76
186
8.7
Induction hardening
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA_HG50A36D20
HG50A
36
182.14
171.98
171.98
191
8.7
Induction hardening
0/+21
The tooth profile in the ...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D