피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
160A semiF - Mounting holes
KANA (Katayama Chain)
Sprockets
Chain No.160
Un-finished sprocket (Steel)
A Type
Powered by
CAD모델 선택
{kana/sprockets/chain_no_160/un_finished_sprocket_steel/a_type/160a_semi_f.prj},{NB=KANA160A23D36__PCD0(H 7 N/A 0/+0.1 0 N/A)},{TYPE=160A},{NOT=23},{NOTX=23.000},{DP=373.07},{DO=400},{T=29.4},{DR=28.580},{MAT=None},{MATC=},{SD=36.0},{SDMIN=36.000},{SDAS=H},{SDAC=7},{NOH=},{TOH=N/A},{HD=0.0},{HDAS= 'H', 'H', 'D', 'D', 'E', 'E', 'F', 'F', 'G', 'G', 'Js', 'Js', 'K' , 'K', 'M', 'M', 'N', 'N'},{HDAC=$HDACALG.},{HDAV=0/+0.1},{TD=N/A},{PCD=0.0},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NOT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Pitch dia
[mm]
DC
Teeth bottom dia
[mm]
DC2
Caliper dia
[mm]
DO
Outer dia
[mm]
T
Width of teeth
[mm]
MAT
Hardeningtempering
ⁿ/ₐ
MATC
Comments hardeningtempering
ⁿ/ₐ
SDAV
Bore allowance
[μm]
CAUTION
Caution
ⁿ/ₐ
KANA160A10D27
160A
10
164.39
135.81
135.81
187
29.4
None
0/+21
The tooth profile in the ...
KANA160A11D27
160A
11
180.31
151.73
149.89
204
29.4
None
0/+21
The tooth profile in the ...
KANA160A12D27
160A
12
196.28
167.70
167.70
220
29.4
None
0/+21
The tooth profile in the ...
KANA160A13D27
160A
13
212.27
183.69
182.14
237
29.4
None
0/+21
The tooth profile in the ...
KANA160A14D27
160A
14
228.30
199.72
199.72
253
29.4
None
0/+21
The tooth profile in the ...
KANA160A15D31
160A
15
244.33
215.75
214.41
269
29.4
None
0/+25
The tooth profile in the ...
KANA160A16D31
160A
16
260.39
231.81
231.81
286
29.4
None
0/+25
The tooth profile in the ...
KANA160A17D31
160A
17
276.46
247.88
246.70
302
29.4
None
0/+25
The tooth profile in the ...
KANA160A18D31
160A
18
292.55
263.97
263.97
319
29.4
None
0/+25
The tooth profile in the ...
KANA160A19D31
160A
19
308.64
280.06
279.01
335
29.4
None
0/+25
The tooth profile in the ...
KANA160A20D31
160A
20
324.74
296.16
296.16
351
29.4
None
0/+25
The tooth profile in the ...
KANA160A21D31
160A
21
340.84
312.26
311.31
368
29.4
None
0/+25
The tooth profile in the ...
KANA160A22D36
160A
22
356.96
328.38
328.38
384
29.4
None
0/+25
The tooth profile in the ...
KANA160A23D36
160A
23
373.07
344.49
343.62
400
29.4
None
0/+25
The tooth profile in the ...
KANA160A24D36
160A
24
389.19
360.61
360.61
416
29.4
None
0/+25
The tooth profile in the ...
KANA160A25D36
160A
25
405.32
376.74
375.94
433
29.4
None
0/+25
The tooth profile in the ...
KANA160A26D36
160A
26
421.45
392.87
392.87
449
29.4
None
0/+25
The tooth profile in the ...
KANA160A28D36
160A
28
453.72
425.14
425.14
481
29.4
None
0/+25
The tooth profile in the ...
KANA160A30D36
160A
30
485.99
457.41
457.41
514
29.4
None
0/+25
The tooth profile in the ...
KANA160A32D36
160A
32
518.28
489.70
489.70
546
29.4
None
0/+25
The tooth profile in the ...
KANA160A35D36
160A
35
566.71
538.13
537.56
595
29.4
None
0/+25
The tooth profile in the ...
KANA160A38D36
160A
38
615.17
586.59
586.59
644
29.4
None
0/+25
The tooth profile in the ...
KANA160A40D36
160A
40
647.47
618.89
618.89
676
29.4
None
0/+25
The tooth profile in the ...
KANA160A45D36
160A
45
728.25
699.67
699.23
757
29.4
None
0/+25
The tooth profile in the ...
KANA160A48D36
160A
48
776.72
748.14
748.14
806
29.4
None
0/+25
The tooth profile in the ...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D