피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
HG100B - with Keyway & Tapped holes
KANA (Katayama Chain)
Sprockets
Chain No.100
Un-finished sprocket (Steel)
B, C Type
Powered by
CAD모델 선택
{kana/sprockets/chain_no_100/un_finished_sprocket_steel/b_type/hg100b_keyway_tapped_holes.prj},{NB=KANA_HG100B26D27_K-_0-N/A_(H 756 0 0 N/A N/A)},{TYPE=HG100B},{NOT=26},{NOTX=26.000},{DP=263.40},{DO=281},{MATC=},{SD=27.0},{SDMIN=27.000},{SDMAX=80.000},{SDAS=H},{SDAC=7},{BD=117.0},{BDMAX=117.000},{BL=56.0},{BLMAX=56.000},{AA=10},{KEY=},{KEYAS=N/A},{KEYAC=N/A},{THP=},{M=N/A},{NOTHP=0},{A=0.0},{ATH=0},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NOT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Pitch dia
[mm]
DO
Outer dia
[mm]
DC
Teeth bottom dia
[mm]
DC2
Caliper dia
[mm]
T
Width of teeth
[mm]
MAT
Hardeningtempering
ⁿ/ₐ
MATC
Comments for hardeningtempering
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape of sproket
ⁿ/ₐ
SDAV
Bore allowance
[μm]
GD
Dia of slit
[mm]
S
Width of slit
[mm]
KEYAV
Key allowance (width)
[mm]
KEYAV2
Key allowance (depth)
[mm]
CAUTION
Caution
ⁿ/ₐ
KANA_HG100B22D27
HG100B
22
223.10
240
204.05
204.05
17.6
Induction hardening
C : Cutting type
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA_HG100B23D27
HG100B
23
233.17
250
214.12
213.58
17.6
Induction hardening
C : Cutting type
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA_HG100B24D27
HG100B
24
243.25
260
224.20
224.20
17.6
Induction hardening
C : Cutting type
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA_HG100B25D27
HG100B
25
253.32
270
234.27
233.77
17.6
Induction hardening
C : Cutting type
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA_HG100B26D27
HG100B
26
263.40
281
244.35
244.35
17.6
Induction hardening
W : Welding type
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA_HG100B28D27
HG100B
28
283.57
301
264.52
264.52
17.6
Induction hardening
W : Welding type
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA_HG100B30D27
HG100B
30
303.75
321
284.70
284.70
17.6
Induction hardening
W : Welding type
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA_HG100B32D27
HG100B
32
323.92
341
304.87
304.87
17.6
Induction hardening
W : Welding type
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA_HG100B33D27
HG100B
33
334.01
352
314.96
314.58
17.6
Induction hardening
W : Welding type
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA_HG100B34D27
HG100B
34
344.11
362
325.06
325.06
17.6
Induction hardening
W : Welding type
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA_HG100B35D27
HG100B
35
354.20
372
335.15
334.79
17.6
Induction hardening
W : Welding type
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D