K-Standard Pinion Gear module 2
KANA (Katayama Chain)
Pinion & Rack Gear
Powered by
CAD모델 선택
{kana/pinion_rack_gear/k_standard_pinion_gear_module_2.prj},{NB=M2B26},{PNO=M2B26},{M=2.0},{NOT=26},{DO=56},{DP=52},{SD=12},{BD=42},{T=20},{BL=30},{SH=S1},{H=0},{L=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PNO
Product No.
ⁿ/ₐ
M
Module
[mm]
NOT
Number of teeth
[mm]
DO
Tip diameter
[mm]
DP
Pitch diameter
[mm]
SD
Bore
[mm]
BD
Boss diameter
[mm]
T
Tooth width
[mm]
BL
Total length
[mm]
SH
Shape
ⁿ/ₐ
M2B12
M2B12
2.0
12
28
24
10
18
20
30
S1
M2B13
M2B13
2.0
13
30
26
10
20
20
30
S1
M2B14
M2B14
2.0
14
32
28
10
20
20
30
S1
M2B15
M2B15
2.0
15
34
30
12
24
20
30
S1
M2B16
M2B16
2.0
16
36
32
12
26
20
30
S1
M2B17
M2B17
2.0
17
38
34
12
28
20
30
S1
M2B18
M2B18
2.0
18
40
36
12
30
20
30
S1
M2B19
M2B19
2.0
19
42
38
12
31
20
30
S1
M2B20
M2B20
2.0
20
44
40
12
32
20
30
S1
M2B21
M2B21
2.0
21
46
42
12
34
20
30
S1
M2B22
M2B22
2.0
22
48
44
12
36
20
30
S1
M2B23
M2B23
2.0
23
50
46
12
37
20
30
S1
M2B24
M2B24
2.0
24
52
48
12
38
20
30
S1
M2B25
M2B25
2.0
25
54
50
12
40
20
30
S1
M2B26
M2B26
2.0
26
56
52
12
42
20
30
S1
M2B27
M2B27
2.0
27
58
54
12
45
20
30
S1
M2B28
M2B28
2.0
28
60
56
12
45
20
30
S1
M2B29
M2B29
2.0
29
62
58
12
47
20
30
S1
M2B30
M2B30
2.0
30
64
60
12
50
20
30
S1
M2B32
M2B32
2.0
32
68
64
12
50
20
30
S1
M2B34
M2B34
2.0
34
72
68
12
50
20
30
S1
M2B35
M2B35
2.0
35
74
70
12
52
20
30
S1
M2B36
M2B36
2.0
36
76
72
12
55
20
30
S1
M2B38
M2B38
2.0
38
80
76
12
55
20
30
S1
M2B40
M2B40
2.0
40
84
80
15
55
20
30
S1
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D