KC - 1
KANA (Katayama Chain)
Coupling
Powered by
CAD모델 선택
{kana/coupling/mb_keyway_tapped_holes_asmtab.prj},{NB=KC6018D22_D22_ (H_7__N/A_N/A__0_0_H_7__N/A_N/A__0_0_)},{CP=19.050},{E=52.5},{O=128},{D=88},{BD=88.0},{SM=18.0},{L=123.5},{BL=56},{S=11.5},{G=19},{SDMIN=22.0},{SDMAX=55.0},{C=22.800},{M1=18.000},{EX=52.500},{BD1=85.000},{GX=19.000},{A=142.000},{B=106.000},{NOT=18.000},{DR=5.960},{DIA=6.000},{TT=2.000},{Y=60.000},{XX=12.000},{VSX=1.000},{VSXX=0.000},{BDX=27.000},{RR=8.000},{ADEF=28},{TYPE=KC},{CNO=6018},{SDR=22.0},{SDASR=H},{SDACR=7.0},{KEYR=},{KEYASR=N/A},{KEYACR=N/A},{THPR=},{MR=N/A},{NOTHPR=0.0},{AR=0.0},{ATHR=0.0},{SDL=22},{SDASL=H},{SDACL=7.0},{KEYL=},{KEYASL=N/A},{KEYACL=N/A},{THPL=},{ML=N/A},{NOTHPL=0},{AL=0.0},{ATHL=0},{COVER=},{MAT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
CNO
Standard Chain coupling No.
ⁿ/ₐ
CP
Chain pitch
[mm]
E
Width of chain
[mm]
O
[mm]
D
[mm]
BD
Boss diameter (D´)
[mm]
SM
m
[mm]
L
[mm]
BL
Length of boss (l)
[mm]
S
[mm]
G
[mm]
SDAVR
Right side: Bore allowance
ⁿ/ₐ
KEYAVR
Right side: Key allowance (width)
ⁿ/ₐ
KEYAVR2
Right side: Key allowance (depth)
ⁿ/ₐ
SDAVL
Left side: Bore allowance
ⁿ/ₐ
KEYAVL
Left side: Key allowance (width)
ⁿ/ₐ
KEYAV2L
Left side: Key allowance (depth)
ⁿ/ₐ
ADEF
[mm]
KC3012D14_D14_
KC
3012
9.525
23.9
45
27
26.5
5.5
64.8
30
4.8
6
0/+18
N/A
-
0/+18
N/A
-
16
KC4012D14_D14_
KC
4012
12.700
32.0
61
36
36.0
10.0
79.4
36
7.4
11
0/+18
N/A
-
0/+18
N/A
-
17
KC4014D14_D14_
KC
4014
12.700
32.0
69
45
45.0
9.0
79.4
36
7.4
11
0/+18
N/A
-
0/+18
N/A
-
17
KC4016D16_D16_
KC
4016
12.700
32.0
77
51
51.0
15.0
87.4
40
7.4
7
0/+18
N/A
-
0/+18
N/A
-
23
KC5014D16_D16_
KC
5014
15.875
39.9
86
56
56.0
16.0
99.7
45
9.7
12
0/+18
N/A
-
0/+18
N/A
-
24
KC5016D18_D18_
KC
5016
15.875
39.9
96
63
63.0
16.0
99.7
45
9.7
12
0/+18
N/A
-
0/+18
N/A
-
24
KC5018D18_D18_
KC
5018
15.875
39.9
106
73
73.0
16.0
99.7
45
9.7
12
0/+18
N/A
-
0/+18
N/A
-
24
KC6018D22_D22_
KC
6018
19.050
52.5
128
88
88.0
18.0
123.5
56
11.5
19
0/+21
N/A
-
0/+21
N/A
-
28
KC6020D22_D22_
KC
6020
19.050
52.5
140
103
100.0
16.0
123.5
56
11.5
19
0/+21
N/A
-
0/+21
N/A
-
28
KC6022D22_D22_
KC
6022
19.050
52.5
152
115
115.0
12.0
123.5
56
11.5
19
0/+21
N/A
-
0/+21
N/A
-
28
KC8018D22_D22_
KC
8018
25.400
66.2
170
115
115.0
15.0
141.2
63
15.2
31
0/+21
N/A
-
0/+21
N/A
-
30
KC8020D22_D22_
KC
8020
25.400
66.2
186
125
125.0
12.0
145.2
65
15.2
29
0/+21
N/A
-
0/+21
N/A
-
30
KC8022D22_D22_
KC
8022
25.400
66.2
202
143
143.0
19.0
157.2
71
15.2
23
0/+21
N/A
-
0/+21
N/A
-
30
KC10020D27_D27_
KC
10020
31.750
79.0
232
162
162.0
40.0
178.8
80
18.8
32
0/+21
N/A
-
0/+21
N/A
-
52
KC12018D37_D37_
KC
12018
31.750
101.2
255
173
173.0
56.0
202.7
90
22.7
53
0/+25
N/A
-
0/+25
N/A
-
65
KC12022D37_D37_
KC
12022
31.750
101.2
303
213
213.0
55.0
222.7
100
22.7
43
0/+25
N/A
-
0/+25
N/A
-
70
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D