카탈로그: JUFAN
생성됨: 02.09.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
JUFAN
IUBK - Empty oil acting cylinder
JUFAN
Pneumatic Products
Pneumatic Cylinders
Miniature Cylinders (IU Series)
IUBK Block cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{jufan/pneumatic_product/cylinders/iu_series/iubk_series/iubk_asmtab.prj},{NB=IUBK-SE25X25ST(-0)},{MODEL=IUBK},{TYPE=},{MOUNTINGTYPE=-SE},{BORE=25},{STROKE=25},{CUSHIONTYPE=},{ENDCONNECTION=},{SENSOR=},{SENSORNUM=},{POS=0},{MM=10},{KK=M10x1.25},{H=22},{E=28},{AI=15},{AH=30},{AF=26},{AE=42},{AP=Thru hole 6.6,Both sides 11xdp 7},{AB=40},{AG=71.5},{AD=12},{AN=10.5},{AM=7.5},{AA=111.5},{BU=24},{F=14},{BB=42},{WF=20},{BQ=M5x0.8},{BP=5.5},{BD=20},{BC=30},{BF=32},{BE=42},{BG=69.5},{BA=111.5},{G=30},{C=53.5},{R=15.5},{U=27},{W=9},{I=17},{J=6},{M=22},{N=2.5},{EE=G1/8},{PPATH=assemblies/iubk_asmtpl.prj},{DCC=CN,TW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MODEL
Kinds
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[mm]
MM
[mm]
KK
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
AI
[mm]
AH
[mm]
AF
[mm]
AE
[mm]
AP
[mm]
AB
[mm]
AG
[mm]
AD
[mm]
AN
[mm]
AM
[mm]
AA
[mm]
BU
[mm]
F
[mm]
BB
[mm]
WF
[mm]
BQ
[mm]
BP
[mm]
BD
[mm]
BC
[mm]
BF
[mm]
BE
[mm]
BG
[mm]
BA
[mm]
G
[mm]
C
[mm]
R
[mm]
U
[mm]
W
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
EE
[mm]
IUBK-SE20X25ST
IUBK
20
8
M8x1.25
20
26
14
28
22
38
Thru hole 6.6,one side 11...
37
69.5
11
9.5
7.5
106.5
22
12
38
18
M5x0.8
5.5
18
28
28
38
68.5
106.5
28
52.5
15.5
27
7
13
6.5
22
2.5
G1/8
IUBK-SE25X25ST
IUBK
25
10
M10x1.25
22
28
15
30
26
42
Thru hole 6.6,one side 11...
40
71.5
12
10.5
7.5
111.5
24
14
42
20
M5x0.8
5.5
20
30
32
42
69.5
111.5
30
53.5
15.5
27
9
17
6
22
2.5
G1/8
IUBK-SE32X25ST
IUBK
32
12
M10x1.25
22
32
18
36
34
54
Thru hole 9,one side 14xd...
46
74
14
14
8
120
28
14
46
24
M6x1.0
6.6
24
36
42
54
68
114
36
52
15
34
10
17
6
26
2.5
G1/8
IUBK-SE40X25ST
IUBK
40
16
M14x1.5
24
34
22
44
46
68
Thru hole 11,one side 17....
51
93
17
19
8
144
34
14
48
24
M8x1.25
9
28
44
52
68
82
130
44
66
21.5
42.5
14
19
8
32
3
G1/4
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D