카탈로그: JUFAN
생성됨: 02.09.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
JUFAN
IUB - Single acting cylinder
JUFAN
Pneumatic Products
Pneumatic Cylinders
Miniature Cylinders (IU Series)
IUB Single acting cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{jufan/pneumatic_product/cylinders/iu_series/iub_series/iub_asmtab.prj},{NB=IUB-BF-CA20X25ST(-0)},{MODEL=IUB},{TYPE=},{KINDS=-BF},{MOUNTINGTYPE=-CA},{MOUNTINGTYPE2=},{BORE=20},{STROKE=25},{CUSHIONTYPE=},{BRACKETTYPE=},{ENDCONNECTION=},{SENSOR=},{SENSORNUM=},{POS=0},{MM=8},{KK=M8x1.25},{A=20},{BE=M22x1.5},{W=24},{EE=G1/8},{EW=16},{CD=8},{L=12},{MR=18},{Y=32},{D=30},{EX=27},{KV=26},{KW=7},{L2=15},{L3=18},{L4=15.5},{L7=2.5},{L9=18},{PPATH=assemblies/iub_asmtpl.prj},{DCC=CN,TW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BORE
Bore
[mm]
MM
[mm]
KK
[mm]
A
[mm]
BE
[mm]
W
[mm]
EE
[mm]
EW
[mm]
CD
[mm]
L
[mm]
MR
[mm]
Y
[mm]
D
[mm]
EX
[mm]
KV
[mm]
KW
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L7
[mm]
L9
[mm]
L1
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L8
[mm]
L10
[mm]
XC
[mm]
IUB-BF-CA16X25ST
16
6
M6x1.0
16
M16x1.5
22
M5x0.8
12
6
9
16
27.5
24
22
24
6
13
17
10.5
2
17
136.0
81.0
83.0
105.0
70.0
107.0
IUB-BF-CA20X25ST
20
8
M8x1.25
20
M22x1.5
24
G1/8
16
8
12
18
32
30
27
26
7
15
18
15.5
2.5
18
155.0
93.0
95.5
119.5
77.0
120.0
IUB-BF-CA25X25ST
25
10
M10x1.25
22
M22x1.5
28
G1/8
16
8
12
18
36
30
27
26
7
15
22
15.5
2.5
22
166.0
94.0
96.5
124.5
78.0
129.0
IUB-BF-CA32X25ST
32
12
M10x1.25
22
M26x1.5
23
G1/8
20
10
14.5
20
31
37
34
32
8
12
13
15
2.5
27
161.0
89.0
91.5
114.5
73.0
127.0
IUB-BF-CA40X25ST
40
16
M14x1.5
24
M32x2.0
26
G1/4
20
10
14.5
20
37
46
42.5
38
10
12
16
21.5
3
27
190.0
113.0
116.0
142.0
91.0
154.0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D