카탈로그: JUFAN
생성됨: 02.09.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
JUFAN
ASC FB - ASC Series cylinder
JUFAN
Pneumatic Products
Pneumatic Cylinders
Cylindrical Standard Cylinders (ASC Series)
asca
Powered by
CAD모델 선택
{jufan/pneumatic_product/cylinders/asc_series/asca/asc_fb.prj},{NB=50_asc_fb},{BORE=50},{A=35},{AL=32},{EF=81},{B1=27},{RR=52},{MM=20},{FV=70},{FB=9.0},{F=12},{L=11},{DD=M8x1.25},{DD1=8},{DDP=1.25},{TT=8},{SS=18},{VF=10},{KK=M18x1.5},{KK1=18},{KKP=1.5},{K=30},{EE=3/8},{EE1=16.662},{LL=90},{H=58},{ZJ=159},{EA=70},{YP=17},{TF=90},{R=50},{UF=110},{BB=40}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BORE
Bore
[mm]
A
[mm]
AL
[mm]
EF
[mm]
B1
[mm]
RR
[mm]
MM
[mm]
FV
[mm]
FB
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
DD
ⁿ/ₐ
DD1
[mm]
DDP
[mm]
TT
[mm]
SS
[mm]
VF
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
KK1
[mm]
KKP
[mm]
K
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
EE1
[mm]
LL
[mm]
H
[mm]
ZJ
[mm]
EA
[mm]
YP
[mm]
TF
[mm]
R
[mm]
UF
[mm]
BB
[mm]
40_asc_fb
40
30
27
71
22
44
16
60
9.0
12
8
M8x1.25
8
1.25
8
14
10
M14x1.5
14
1.5
27
1/4
13.157
84
51
146
60
15
80
42
100
32
50_asc_fb
50
35
32
81
27
52
20
70
9.0
12
11
M8x1.25
8
1.25
8
18
10
M18x1.5
18
1.5
30
3/8
16.662
90
58
159
70
17
90
50
110
40
63_asc_fb
63
35
32
101
27
64
20
86
11.5
15
11
M10x1.25
10
1.25
8
18
10
M18x1.5
18
1.5
31
3/8
16.662
98
58
170
85
17
105
59
130
40
80_asc_fb
80
40
37
119
32
78
25
102
13.5
18
13
M12x1.75
12
1.75
11
22
14
M22x1.5
22
1.5
37
1/2
20.960
116
71
204
102
21
130
76
160
52
100_asc_fb
100
40
37
133
41
92
30
116
13.5
18
16
M12x1.75
12
1.75
11
26
14
M26x1.5
26
1.5
40
1/2
20.960
126
72
215
116
21
150
92
180
52
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D