카탈로그: JUFAN
생성됨: 02.09.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
JUFAN
AL2-D - Double adjustable square cylinder
JUFAN
Pneumatic Products
Pneumatic Cylinders
Aluminum Square Cylinders (AL2 Series)
AL2-D Double adjustable square cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{jufan/pneumatic_product/cylinders/al2_series/al2_d/al2_d_asmtab.prj},{NB=AL2-D-SD-50-50-1(0)},{MODEL=AL2-D},{CT=},{IT=SD},{BORE=50},{STROKE=50},{POS=0},{SM=},{SJ=},{AS=1},{IS=},{NN=},{PPATH=assemblies/al2_d_asmtpl.prj},{MM=20},{KK=M16X1.5},{A=32},{EE=RC1/4},{RR=47},{EA=62},{DD=M6X1.0},{ZJ=118},{LL=93},{W=25},{BB=38},{VF=15},{D=20},{X=38},{E=15},{K=27.5},{H=38},{FD=10},{FE=14},{FF=7},{FG=12},{P=73},{SS=17},{TT=9},{DCC=CN,TW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
KK
[mm]
A
[mm]
EE
[mm]
RR
[mm]
EA
[mm]
DD
[mm]
ZJ
[mm]
LL
[mm]
W
[mm]
BB
[mm]
VF
[mm]
D
[mm]
X
[mm]
E
[mm]
K
[mm]
H
[mm]
FD
[mm]
FE
[mm]
FF
[mm]
FG
[mm]
P
[mm]
SS
[mm]
TT
[mm]
AL2-D-SD-32-50-1
AL2-D
32
12
M10X1.25
22
RC1/8
33
44
M6X1.0
118
93
25
26
15
20
28
15
27.5
38
8
14
3
7
77
10
8
AL2-D-SD-40-50-1
AL2-D
40
16
M12X1.25
24
RC1/4
37
50
M6X1.0
118
93
25
32
15
20
32
15
27.5
38
10
14
4
10
73
14
9
AL2-D-SD-50-50-1
AL2-D
50
20
M16X1.5
32
RC1/4
47
62
M6X1.0
118
93
25
38
15
20
38
15
27.5
38
10
14
7
12
73
17
9
AL2-D-SD-63-50-1
AL2-D
63
20
M16X1.5
32
RC3/8
56
75
M8X1.25
121
96
25
38
15
25
38
15
28.5
39
12
14
8
12
72
17
9
AL2-D-SD-80-50-1
AL2-D
80
25
M20X1.5
40
RC3/8
70
94
M10X1.5
143
108
35
44
21
25
44
15
32.5
43
12
14
11
16
84
21
13
AL2-D-SD-100-50-1
AL2-D
100
25
M20X1.5
40
RC1/2
84
112
M10X1.5
143
108
35
50
21
25
44
15
32.5
43
15
17
12
18
78
21
13
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D