카탈로그: JUFAN
생성됨: 02.09.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
JUFAN
AL2-C - Double square cylinder
JUFAN
Pneumatic Products
Pneumatic Cylinders
Aluminum Square Cylinders (AL2 Series)
AL2-C Double square cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{jufan/pneumatic_product/cylinders/al2_series/al2_c/al2_c_asmtab.prj},{NB=AL2-C-SD-50-50(0)},{MODEL=AL2-C},{CT=},{IT=SD},{BORE=50},{STROKE=50},{POS=0},{SM=},{SJ=},{IS=},{NN=},{PPATH=assemblies/al2_c_asmtpl.prj},{MM=20},{KK=M16X1.5},{A=32},{EE=RC1/4},{ZJ=118},{LL=93},{W=25},{K=27.5},{H=38},{RR=47},{EA=62},{DD=M6X1.0},{BB=38},{VF=15},{FD=10},{FE=14},{FG=12},{P=73},{SS=17},{TT=9},{DCC=CN,TW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
A
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
ZJ
[mm]
LL
[mm]
W
[mm]
K
[mm]
H
[mm]
RR
[mm]
EA
[mm]
DD
ⁿ/ₐ
BB
[mm]
VF
[mm]
FD
[mm]
FE
[mm]
FG
[mm]
P
[mm]
SS
[mm]
TT
[mm]
AL2-C-SD-32-50
AL2-C
32
12
M10X1.25
22
RC1/8
118
93
25
27.5
38
33
44
M6X1.0
26
15
8
14
7
77
10
8
AL2-C-SD-40-50
AL2-C
40
16
M12X1.25
24
RC1/4
118
93
25
27.5
38
37
50
M6X1.0
32
15
10
14
10
73
14
9
AL2-C-SD-50-50
AL2-C
50
20
M16X1.5
32
RC1/4
118
93
25
27.5
38
47
62
M6X1.0
38
15
10
14
12
73
17
9
AL2-C-SD-63-50
AL2-C
63
20
M16X1.5
32
RC3/8
121
96
25
28.5
39
56
75
M8X1.25
38
15
12
14
12
72
17
9
AL2-C-SD-80-50
AL2-C
80
25
M20X1.5
40
RC3/8
143
108
35
32.5
43
70
94
M10X1.5
44
21
12
14
16
84
21
13
AL2-C-SD-100-50
AL2-C
100
25
M20X1.5
40
RC1/2
143
108
35
32.5
43
84
112
M10X1.5
50
21
15
17
18
78
21
13
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D