카탈로그: JUFAN
생성됨: 02.09.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
JUFAN
LA - Foot
JUFAN
Pneumatic Products
Pneumatic Cylinders
Aluminum Square Cylinders (AL2 Series)
AL2-A The complex dynamic square cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{jufan/pneumatic_product/cylinders/al2_series/al2_a/al2_a_la.prj},{NB=AL2-50-LA},{BORE=50},{MM=20},{KK1=16},{KK2=1.50},{A=32},{EE=RC1/4},{EE1=13.157},{XT=73},{XS=35},{TS=83},{US=105},{SB=12},{E=62.0},{EA=62},{DE1=6},{DE2=1.00},{ZS=118},{W=25},{XW=108},{ST=9},{SY=25},{SU=14},{SS=17},{TT=9}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BORE
Bore
[mm]
MM
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
A
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
XT
[mm]
XS
[mm]
TS
[mm]
US
[mm]
SB
[mm]
E
[mm]
EA
[mm]
DE
[mm]
ZS
[mm]
W
[mm]
XW
[mm]
ST
[mm]
SY
[mm]
SU
[mm]
SS
[mm]
TT
[mm]
AL2-40-LA
40
16
M12x1.25
24
RC1/4
73
35
70
92
12
50.0
50
M6X1
118
25
108
8
23
14
14
9
AL2-50-LA
50
20
M16x1.5
32
RC1/4
73
35
83
105
12
62.0
62
M6X1
118
25
108
9
25
14
17
9
AL2-63-LA
63
20
M16x1.5
32
RC3/8
76
35
95
117
12
75.5
75
M8X1.25
121
25
111
9
27
14
17
9
AL2-80-LA
80
25
M20x1.5
40
RC3/8
82
48
121
147
14
94.0
94
M10X1.5
143
35
130
12
34
18
21
13
AL2-100-LA
100
25
M20x1.5
40
RC1/2
82
48
140
168
14
113.0
112
M10X1.5
143
35
130
14
38
18
21
13
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D