카탈로그: JUFAN
생성됨: 02.09.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
JUFAN
FB - Head rectangular flange
JUFAN
Pneumatic Products
Pneumatic Cylinders
Aluminum Square Cylinders (AL2 Series)
AL2-A The complex dynamic square cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{jufan/pneumatic_product/cylinders/al2_series/al2_a/al2_a_fb.prj},{NB=AL2-50-FB},{BORE=50},{MM=20},{KK1=16},{KK2=1.50},{A=32},{ZF=128},{BB=38},{YF=5},{EF=65},{R=47},{UF=104},{TF=86},{FB=9},{EE=RC1/4},{EE1=13.157},{F=10},{LL=93},{K=27.5},{H=38},{W=25},{EA=62},{DE1=6},{DE2=1.00},{XF=103},{SS=17},{TT=9}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BORE
Bore
[mm]
MM
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
A
[mm]
ZF
[mm]
EF
[mm]
R
[mm]
UF
[mm]
TF
[mm]
FB
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
F
[mm]
LL
[mm]
K
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
EA
[mm]
DE
[mm]
SS
[mm]
TT
[mm]
AL2-32-FB
32
12
M10x1.25
22
128
47
33
72
58
7
RC1/8
10
93
27.5
38
25
44
M6X1
10
8
AL2-40-FB
40
16
M12x1.25
24
128
52
36
84
70
7
RC1/4
10
93
27.5
38
25
50
M6X1
14
9
AL2-50-FB
50
20
M16x1.5
32
128
65
47
104
86
9
RC1/4
10
93
27.5
38
25
62
M6X1
17
9
AL2-63-FB
63
20
M16x1.5
32
131
76
56
116
98
9
RC3/8
10
96
28.5
39
25
75
M8X1.25
17
9
AL2-80-FB
80
25
M20x1.5
40
159
95
70
143
119
12
RC3/8
16
108
32.5
43
35
94
M10X1.5
21
13
AL2-100-FB
100
25
M20x1.5
40
159
115
84
162
138
12
RC1/2
16
108
32.5
43
35
112
M10X1.5
21
13
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D