카탈로그: JUFAN
생성됨: 02.09.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
JUFAN
CA - One ear clevis
JUFAN
Pneumatic Products
Pneumatic Cylinders
Aluminum Square Cylinders (AL2 Series)
AL2-A The complex dynamic square cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{jufan/pneumatic_product/cylinders/al2_series/al2_a/al2_a_ca.prj},{NB=AL2-50-CA },{BORE=50},{MM=20},{KK1=16},{KK2=1.50},{A=32},{EE=RC1/4},{EE1=13.157},{XC=152},{ZC=167},{EW=20},{CD=14},{LR=R14},{LR1=14},{L=34},{T=11},{LL=93},{W=25},{K=27.5},{H=38},{EA=62},{RR=47},{DE1=6},{DE2=1.00},{SS=17},{TT=9},{SSS=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BORE
Bore
[mm]
MM
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
A
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
XC
[mm]
ZC
[mm]
EW
[mm]
CD
[mm]
LR
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
LL
[mm]
W
[mm]
K
[mm]
H
[mm]
EA
[mm]
RR
[mm]
DE
[mm]
SS
[mm]
TT
[mm]
AL2-40-CA
40
16
M12x1.25
24
RC1/4
152
166
20
14
R14
34
11
93
25
27.5
38
50
37
M6X1
14
9
AL2-50-CA
50
20
M16x1.5
32
RC1/4
152
167
20
14
R14
34
11
93
25
27.5
38
62
47
M6X1
17
9
AL2-63-CA
63
20
M16x1.5
32
RC3/8
155
170
20
14
R15
34
11
96
25
28.5
39
75
56
M8X1.25
17
9
AL2-80-CA
80
25
M20x1.5
40
RC3/8
191
211
32
20
R20
48
15
108
35
32.5
43
94
70
M10X1.5
21
13
AL2-100-CA
100
25
M20x1.5
40
RC1/2
191
211
32
20
R20
48
15
108
35
32.5
43
112
84
M10X1.5
21
13
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D