카탈로그: JUFAN
생성됨: 02.09.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
JUFAN
ACPH - Brake cylinder
JUFAN
Pneumatic Products
Pneumatic Cylinders
Cylindrical Standard Cylinders (ACP Series)
ACPH Brake cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{jufan/pneumatic_product/cylinders/acp_series/acph/acph_asmtab.prj},{NB=ACPH-A-SD-50-50ST(0)},{IDNR=},{SERIES=ACPH},{BRAKE=A},{TYPE=},{MOUNTING=SD},{BORE=50},{BORE1=50,'50:50mm'},{STROKE=50},{POS=0},{CS=},{JOINT=},{REED=},{SQ=},{A=32},{HH=40.0},{MM=20},{R=46.5},{RS=65},{WH=37},{KK=M16x1.5},{G=M8x12L},{C=8},{S=127},{F=100.0},{E=90},{PS=58.00},{Q=12.5},{M=G1/8},{D=24},{FD=14},{P=78},{EE=G1/4},{FG=5.1},{FF=6.0},{K=35.0},{J=40},{H=36},{LL=106},{N=4},{CC=40},{EA=66},{SF=20},{L12=8},{RT=M8x1.25},{SW=17},{VF=4},{WF=37},{ZZ=179},{RR=46.5},{PPATH=assemblies/acph_asmtpl.prj},{DCC=CN,TW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
A
[mm]
HH
[mm]
MM
[mm]
R
[mm]
RS
[mm]
WH
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
C
[mm]
S
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
PS
[mm]
Q
[mm]
M
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
FD
[mm]
P
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
FG
[mm]
FF
[mm]
K
[mm]
J
[mm]
H
[mm]
LL
[mm]
N
ⁿ/ₐ
CC
[mm]
EA
[mm]
SF
[mm]
L12
[mm]
RT
ⁿ/ₐ
SW
[mm]
VF
[mm]
WF
[mm]
ZZ
[mm]
RR
[mm]
ACPH-A-SD-32-50ST
22
30.0
12
32.5
47
26
M10x12.5
M6x8L
6
86
67.5
60
33.25
9.0
G1/8
20
13
68
G1/8
7.0
4.0
30.0
30
34
94
4
30
47
11
7
M6x1.0
10
4
26
146
32.5
ACPH-A-SD-40-50ST
24
34.9
16
38.0
54
30
M12x1.25
M6x8L
6
100
80.0
70
42.50
9.0
G1/8
20
14
77
G1/4
8.9
5.0
35.0
35
35
105
4
35
54
13
8
M6x1.0
13
4
30
163
38.0
ACPH-A-SD-50-50ST
32
40.0
20
46.5
65
37
M16x1.5
M8x12L
8
127
100.0
90
58.00
12.5
G1/8
24
14
78
G1/4
5.1
6.0
35.0
40
36
106
4
40
66
20
8
M8x1.25
17
4
37
179
46.5
ACPH-A-SD-63-50ST
32
45.0
20
56.5
75
37
M16x1.5
M8x12L
8
127
100.0
90
59.00
17.5
G1/8
24
16
89
G3/8
6.3
9.0
42.0
45
37
121
4
45
77
20
8
M8x1.25
17
4
37
194
56.5
ACPH-A-SD-80-50ST
40
45.0
25
72.0
95
46
M20x1.5
M10x16L
12
156
120.0
110
69.00
17.5
G1/4
32
16
96
G3/8
6.0
11.5
42.5
45
43
128
4
45
99
26
11
M10x1.5
22
4
46
218
72.0
ACPH-A-SD-100-50ST
40
55.0
25
89.0
114
51
M20x1.5
M10x16L
12
161
120.0
110
69.00
20.0
G1/4
32
18
102
G1/2
10.0
17.0
47.0
55
44
138
4
55
118
28
11
M10x1.5
22
4
51
233
89.0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D