카탈로그: Intercom
생성됨: 27.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Intercom
N33 - Matrici di tranciatura ISO 8977 con collare N 33
Intercom
Punches dies
Die bushes according to ISO 8977 without collar N32 form A - with collar N33 form B
Powered by
CAD모델 선택
{intercom/punzoni_matrici/matrici_di_tranciatura_02/matrici_di_tranciatura_33.prj},{NB=33.3.0840.0950.025(9.5)},{TYPE=N33},{FORMA=2},{D1=8.4},{D2=9.5},{D3=16},{D4=19},{L1=5},{L=25},{Z=0.01},{PROG=0.1},{LX=20,25,32}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
Z
[mm]
PROG
Prog.
[mm]
33.3.0100.0280.016(2.8)
33.3.0100.0280.016
N33
1.0
2.8
5
8
2
16
0.01
0.1
33.3.0100.0280.020(2.8)
33.3.0100.0280.020
N33
1.0
2.8
5
8
2
20
0.01
0.1
33.3.0100.0280.025(2.8)
33.3.0100.0280.025
N33
1.0
2.8
5
8
2
25
0.01
0.1
33.3.0110.0280.016(2.8)
33.3.0110.0280.016
N33
1.1
2.8
5
8
2
16
0.01
0.1
33.3.0110.0280.020(2.8)
33.3.0110.0280.020
N33
1.1
2.8
5
8
2
20
0.01
0.1
33.3.0110.0280.025(2.8)
33.3.0110.0280.025
N33
1.1
2.8
5
8
2
25
0.01
0.1
33.3.0120.0280.016(2.8)
33.3.0120.0280.016
N33
1.2
2.8
5
8
2
16
0.01
0.1
33.3.0120.0280.020(2.8)
33.3.0120.0280.020
N33
1.2
2.8
5
8
2
20
0.01
0.1
33.3.0120.0280.025(2.8)
33.3.0120.0280.025
N33
1.2
2.8
5
8
2
25
0.01
0.1
33.3.0130.0280.016(2.8)
33.3.0130.0280.016
N33
1.3
2.8
5
8
2
16
0.01
0.1
33.3.0130.0280.020(2.8)
33.3.0130.0280.020
N33
1.3
2.8
5
8
2
20
0.01
0.1
33.3.0130.0280.025(2.8)
33.3.0130.0280.025
N33
1.3
2.8
5
8
2
25
0.01
0.1
33.3.0140.0280.016(2.8)
33.3.0140.0280.016
N33
1.4
2.8
5
8
2
16
0.01
0.1
33.3.0140.0280.020(2.8)
33.3.0140.0280.020
N33
1.4
2.8
5
8
2
20
0.01
0.1
33.3.0140.0280.025(2.8)
33.3.0140.0280.025
N33
1.4
2.8
5
8
2
25
0.01
0.1
33.3.0150.0280.016(2.8)
33.3.0150.0280.016
N33
1.5
2.8
5
8
2
16
0.01
0.1
33.3.0150.0280.020(2.8)
33.3.0150.0280.020
N33
1.5
2.8
5
8
2
20
0.01
0.1
33.3.0150.0280.025(2.8)
33.3.0150.0280.025
N33
1.5
2.8
5
8
2
25
0.01
0.1
33.3.0160.0280.016(2.8)
33.3.0160.0280.016
N33
1.6
2.8
5
8
2
16
0.01
0.1
33.3.0160.0280.020(2.8)
33.3.0160.0280.020
N33
1.6
2.8
5
8
2
20
0.01
0.1
33.3.0160.0280.025(2.8)
33.3.0160.0280.025
N33
1.6
2.8
5
8
2
25
0.01
0.1
33.3.0170.0280.016(2.8)
33.3.0170.0280.016
N33
1.7
2.8
5
8
2
16
0.01
0.1
33.3.0170.0280.020(2.8)
33.3.0170.0280.020
N33
1.7
2.8
5
8
2
20
0.01
0.1
33.3.0170.0280.025(2.8)
33.3.0170.0280.025
N33
1.7
2.8
5
8
2
25
0.01
0.1
33.3.0180.0280.016(2.8)
33.3.0180.0280.016
N33
1.8
2.8
5
8
2
16
0.01
0.1
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D