카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
VCB10 Series - Solenoid actuated spool valves, 5/2
IMI Norgren
Guardian Range
Valves
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/guardian_range/valves/vcb10_asmtab.prj},{NB=VCB10B511A-AA313A},{CNSORDERNO=VCB10B511A-AA313A},{SYM=vcb10_11.png},{VS=16 mm},{F=5/2},{A=Sol/sol},{O=10 mm},{T=G1/8},{M=Push only},{V=24 V d.c.},{CT=VCB10 Connector},{INFOWWW=Link},{PPATH=../../6_valves/3_inline_valves/assemblies/vcb10_asmtpl.prj},{VERS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
VS
Valve size
ⁿ/ₐ
F
Function
ⁿ/ₐ
A
Actuation
ⁿ/ₐ
O
Operator
ⁿ/ₐ
T
Thread
ⁿ/ₐ
M
Manual override
ⁿ/ₐ
V
Voltage code
ⁿ/ₐ
CT
Connector type
ⁿ/ₐ
VCB10B511A-AA313A
VCB10B511A-AA313A
16 mm
5/2
Sol/sol
10 mm
G1/8
Push only
24 V d.c.
VCB10 Connector
VCB10B513A-AA313A
VCB10B513A-AA313A
16 mm
5/2
Sol/air spring
10 mm
G1/8
Push only
24 V d.c.
VCB10 Connector
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D