카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
F - Piston rod clevis
IMI Norgren
Guardian Range
Actuators
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/guardian_range/actuator/accessories/f_pca702.prj},{NB=QA/702050/25_50_PCA702},{CNSORDERNO=QA/702050/25},{BS=50},{KK=M16x1.5},{KKNDM=16},{KKP=1.50},{CE=64},{CK=16},{CL=32},{CM=16},{ER=25},{LE=32},{RK=41.5},{CNSMASSEXACT=0.33},{INFOWWW=Link},{X1=65.0},{XD=26},{XRAD=2.2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
BS
Bore Size
[mm]
KK
Thread KK
ⁿ/ₐ
CE
Length CE
[mm]
CK
Diameter CK
[mm]
CL
Width CL
[mm]
CM
Width CM
[mm]
ER
Radius ER
[mm]
LE
Length LE
[mm]
RK
Width RK
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
QA/702032/25/32
QA/702032/25
32
M10x1.25
40
10
20
10
16
20
28.0
0.09
QA/702040/25/40
QA/702040/25
40
M12x1.25
48
12
24
12
19
24
32.0
0.13
QA/702050/25/50
QA/702050/25
50
M16x1.5
64
16
32
16
25
32
41.5
0.33
QA/702050/25/63
QA/702050/25
63
M16x1.5
64
16
32
16
25
32
41.5
0.33
QA/702080/25/80
QA/702080/25
80
M20x1.5
80
20
40
20
32
40
50.0
0.67
QA/702080/25/100
QA/702080/25
100
M20x1.5
80
20
40
20
32
40
50.0
0.67
QA/702125/25/125
QA/702125/25
125
M27x2
110
30
55
30
45
54
62.0
1.35
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D