카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
Universal Mounting Brackets - Standard, Adjustable, Angled
IMI Norgren
Vacuum
End of Arm Tooling
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/7_vacuum/7_end_of_arm_tooling/universal_brackets.prj},{NB=NUBA18-25},{ORDER=NUBA18},{ORDER2=-25},{PN=UBA18-25},{UN=I},{AMH=M3x0.5},{BMH=-},{B1=0.64},{C1=0.130},{D1=0.600},{E1=0.700},{F1=0.75},{J1=0.75},{H1=1.75},{K1=1.000},{L1=0.190},{M1=0.00},{N1=0.000},{P1=0.00},{R1=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
AMH
A - Mtg Holes
ⁿ/ₐ
BMH
B - Mtg Holes
ⁿ/ₐ
B
[INCH [mm]]
C
[INCH [mm]]
D
[INCH [mm]]
E
[INCH [mm]]
F
[INCH [mm]]
J
[INCH [mm]]
H
[INCH [mm]]
K
[INCH [mm]]
L
[INCH [mm]]
M
[INCH [mm]]
N
[INCH [mm]]
P
[INCH [mm]]
R
[INCH [mm]]
W
Weight
[oz [g]]
NUB18-25
NUB18-25
M3x0.5
-
0.35 [8.9]
0.13 [3.2]
0.41 [10.3]
0.70 [17.8]
0.75 [19.1]
0.75 [19.1]
1 [25.4]
1 [25.4]
0.19 [4.7]
-
-
-
-
0.3 [8.5]
NUB14-25
NUB14-25
10-32
M3x0.5
-
0.55 [14]
0.12 [3]
0.70 [17.8]
1.10 [27.9]
1.10 [27.9]
1.5 [38.1]
1.5 [38.1]
0.19 [4.7]
-
-
-
-
0.7 [19.8]
NUBA18-25
NUBA18-25
M3x0.5
-
0.64 [16.4]
0.13 [3.2]
0.60 [15.2]
0.70 [17.8]
0.75 [19.1]
0.75 [19.1]
1.75 [44.5]
1 [25.4]
0.19 [4.7]
-
-
-
-
0.5 [14.2]
NAB18-25
NAB18-25
M3x0.5
-
0.64 [16.4]
0.13 [3.2]
0.60 [15.2]
0.70 [17.8]
0.75 [19.1]
0.75 [19.1]
1 [25.4]
1.19 [30.2]
0.19 [4.7]
1.19 [30.1]
-
-
-
0.6 [17]
NUB14-40
NUB14-40
10-32
M3x0.5
-
0.55 [14]
0.12 [3]
0.70 [17.8]
1.10 [27.90]
1.10 [27.90]
1.5 [38.10]
1.5 [38.10]
0.19 [4.7]
-
-
-
-
0.7 [19.8]
NUBA14-40
NUBA14-40
10-32
M3x0.5
-
0.55 [14]
0.77 [19.5]
1 [25.4]
0.12 [3]
0.70 [17.8]
0.59 [15]
2.25 [57.2]
1.10 [27.9]
1.10 [27.9]
1.50 [38.1]
0.19 [4.7]
-
1 [28.3]
NAB14-40
NAB14-40
10-32
M3x0.5
-
0.55 [14]
0.77 [19.5]
1 [25.4]
0.12 [3]
0.70 [17.8]
0.59 [15]
1.5 [38.1]
1.10 [27.9]
1.10 [27.9]
1.69 [42.8]
1.69 [42.8]
0.19 [4.7]
1 [28.3]
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D