카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
Universal rear eye - UR - Accessories
IMI Norgren
Actuators
Additional ranges
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/1_actuators/additional_ranges/accessories/accessories_ur_ar.prj},{NB=QM/1164},{CNSORDERNO=QM/1164},{BS=2 1/2},{P1=available},{CN=14},{EN=19},{ER1=26},{LT=26},{UD1=73.0},{XD1=187.5},{CD1=16},{ER=19.0},{EW=38.1},{FL1=35.0},{L1=25.5},{MR1=14.0},{UD=74.0},{XD2=187.5},{CNSMASSEXACT=0.60},{INFOWWW=Link},{DDX=8.000},{DDY=1.000},{TV=55.500},{E=74.500},{R=9.500},{FUR=9.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
BS
Cylinder diameter
[인치]
P1
RM/900
ⁿ/ₐ
CN
Diameter CN
[mm]
EN
Width EN
[mm]
ER1
Radius ER1
[mm]
LT
Length LT
[mm]
UD1
Length UD1
[mm]
XD1
Length XD1
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
QM/1161
QM/1161
1 1/4
available
8
12
16
19
44.5
151.5
0.18
QM/1162
QM/1162
1 3/4
available
10
14
18
26
56.5
166.5
0.30
QM/1163
QM/1163
2
available
10
14
18
27
63.0
172.0
0.43
QM/1164
QM/1164
2 1/2
available
14
19
26
26
73.0
187.5
0.60
QM/1165
QM/1165
3
available
14
19
26
26
87.5
214.5
0.75
QM/1166
QM/1166
4
available
14
19
26
30
114.0
238.0
2.40
QM/950/33
QM/950/33
5
available
25
31
36
36
138.0
279.0
2.70
QM/960/33
QM/960/33
6
available
30
37
43
39
176.0
290.0
4.60
QM/980/33
QM/980/33
8
available
30
37
48
42
216.0
337.0
7.30
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D