Nederlands
polski
русский
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: HepcoMotion
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
HepcoMotion
THRR / BHRR - 트랙 롤러
HepcoMotion
HDS2
트랙 롤러
Powered by
CAD모델 선택
{hepcomotion/10_hds2/10_16_track_rollers/10_16_1_track_rollers.prj},{NB=BHRR 122 C _0},{A=122},{C=40},{D=28},{E=25},{F=3.00},{G=50},{HGEW=24},{J=54.0},{K=56},{L=17.0},{M=0},{N=8},{P=0.0},{R=0.0},{S=0},{U=0},{W=14},{WRL=30000},{SRL=48535},{DRL=65970},{CNSMASSEXACT=2.90},{VERS=7},{VERSX=1},{X1=16.000},{X2=4.000},{X3=36.000},{X4=20.000},{X5=14.000},{X6=7.500},{X7=2.000},{X8=62.000},{X9=2.000},{C1=85.000},{C2=83.400},{C3=80.830},{C4=60.000},{C5=0.500},{ORDER=BHRR},{DESC=Blind Hole Track Roller Size 122},{USE1=HTS 33},{USE2=-},{H=M24},{INFO=Website},{INFOEN=https://www.hepcomotion.com/downloads/hds2-heavy-duty-linear-motion-system/},{INFODE=https://www.hepcomotion.com/de/downloads/hds2-heavy-duty-linear-motion-system-catalogue/},{MAT=},{JTYP=C},{NS=},{SL=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DESC
설명
ⁿ/ₐ
USE1
플랫 트랙과 함께 사용
ⁿ/ₐ
USE2
플랫 트랙과 함께 사용
ⁿ/ₐ
A
직경
[mm]
C
높이
[mm]
D
높이
[mm]
E
직경
[mm]
F
길이
[mm]
G
플랫 너비
[mm]
H
나사산
ⁿ/ₐ
J
높이
[mm]
K
길이
[mm]
T
플레이트 스크류 장착 길이. 최소/최대
[mm]
L
길이
[mm]
M
높이
[mm]
N
높이
[mm]
P
높이
[mm]
R
높이
[mm]
S
직경
[mm]
U
직경
[mm]
W
플랫 너비
[mm]
WRL
최대 작업 방사 하중용량
[N]
SRL
정적 방사 하중용량
[N]
DRL
다이나믹(동적) 방사 하중용량
[N]
CNSMASSEXACT
무게
[kg]
BHRR 58 C
BHRR 58 C
블라인드 홀 트랙 롤러 사이즈 58
HTS 25
HTD 25
58
34
22
16
1.25
27
M10
43.0
26
0
10.0
0
5
0.0
0.0
0
0
10
10000
13271
21989
0.63
THRR 58 C 12
THRR 58 C 12
관통 홀 트랙 롤러 사이즈 58
HTS 25
HTD 25
58
34
22
16
1.25
27
M12
0.0
0
6.5 - 12.5
0.0
40
5
2.5
13.5
24
28
8
10000
13271
21989
0.63
BHRR 89 C
BHRR 89 C
블라인드 홀 트랙 롤러 사이즈 89
HTS 25
HTD 25
89
34
22
20
2.00
40
M16
44.0
41
0
11.5
0
5
0.0
0.0
0
0
12
20000
30185
43025
1.40
THRR 89 C 16
THRR 89 C 16
관통 홀 트랙 롤러 사이즈 89
HTS 25
HTD 25
89
34
22
20
2.00
40
M16
0.0
0
9 - 16
0.0
40
5
3.0
17.0
30
34
10
20000
30185
43025
1.40
BHRR 122 C
BHRR 122 C
블라인드 홀 트랙 롤러 사이즈 122
HTS 33
-
122
40
28
25
3.00
50
M24
54.0
56
0
17.0
0
8
0.0
0.0
0
0
14
30000
48535
65970
2.90
THRR 122 C 17
THRR 122 C 17
관통 홀 트랙 롤러 사이즈 122
HTS 33
-
122
40
28
25
3.00
50
M24
0.0
0
6.5 - 17
0.0
50
8
4.0
22.0
40
44
14
30000
48535
65970
2.90
BHRR 144 C
BHRR 144 C
블라인드 홀 트랙 롤러 사이즈 144
HTS 33
-
144
60
40
38
2.00
65
M36
80.0
70
0
21.0
0
10
0.0
0.0
0
0
19
80000
218000
150018
7.30
THRR 144 C 25
THRR 144 C 25
관통 홀 트랙 롤러 사이즈 144
HTS 33
-
144
60
40
38
2.00
65
M36
0.0
0
6.5 - 25
0.0
80
10
5.0
33.0
60
66
22
80000
218000
150018
7.30
BHRN 58 C
BHRN 58 C
블라인드 홀 좁은 트랙 롤러
-
-
58
14
19
16
1.25
27
M10
27.5
26
0
10.0
0
12
0.0
0.0
0
0
8
0
0
0
0.00
THRN 58 C 12
THRN 58 C 12
관통 홀 좁은 트랙 롤러
-
-
58
14
19
16
1.25
27
M10
0.0
0
6.5 - 12.5
0.0
0
12
0.0
0.0
0
0
8
0
0
0
0.00
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D