Nederlands
polski
русский
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: HepcoMotion
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
HepcoMotion
Studded Guide Wheels SWI Series - DualVee
HepcoMotion
Dual Vee
통합 스터드 폴리머 휠
Powered by
CAD모델 선택
{hepcomotion/06_dual_vee/06_02_integral_studded_polymer_wheels/integral_studd_wheels.prj},{NB=SWIC1},{A=12},{D=8.10},{E=19.34},{F=7.30},{H=19.58},{TL=4.470},{AA=13.691},{BB=4.7523},{B1=4.394},{HW=3.099},{R=0.400},{R1=0.500},{OD=19.583},{W=7.8740},{BD=4.7625},{VRI=7.950},{VRO=11.887},{CC=8.458},{RR=0.5},{RR1=0.5},{EE=0.229},{DESC=Studded Guide Wheels SWI Series},{SIZE=1},{CST=M8 x 1.25},{EST=M6 x 1.0},{SC=C},{MAT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CNSORDERNO
부품 번호
ⁿ/ₐ
DESC
설명
ⁿ/ₐ
SIZE
Wheel Size
ⁿ/ₐ
RL
Radial Load
[lbf]
AL
Axial Load
[lbf]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
CST
Concentric Stud Thread
ⁿ/ₐ
EST
Eccentric Stud Thread
ⁿ/ₐ
H
[mm]
I
[mm]
WEIGHT
무게
[g]
TR
Temperature Range
[Degrees F]
SWIC0
SWIC0
Studded Guide Wheels SWI ...
0
146
28
11
0.00
0.00
7.62
16.94
6.15
0.00
M6 x 1.0
M5 x 0.8
14.83
0.43
9.1
-31° to +248°
SWIC1
SWIC1
Studded Guide Wheels SWI ...
1
274
57
12
0.00
0.00
8.10
19.34
7.30
0.00
M8 x 1.25
M6 x 1.0
19.58
0.50
17.5
-31° to +248°
SWIC2
SWIC2
Studded Guide Wheels SWI ...
2
596
141
14
0.00
0.00
11.38
26.57
9.63
0.00
M10 x 1.5
M8 x 1.25
30.73
0.00
54.3
-31° to +248°
SWIC3
SWIC3
Studded Guide Wheels SWI ...
3
1326
382
19
0.00
0.00
15.11
36.67
13.63
0.00
M12 x 1.75
M10 x 1.5
45.80
0.00
164.0
-31° to +248°
SWIC4
SWIC4
Studded Guide Wheels SWI ...
4
2181
900
22
0.00
0.00
19.00
44.88
16.36
0.00
M14 x 2.0
M12 x 1.75
59.94
0.00
330.4
-31° to +248°
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D