카탈로그: HellermannTyton
생성됨: 28.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
1.5 - 4.0 mm panel thickness
HellermannTyton
Cable ties and fixings
Connector Clips
with Edge Clip
Powered by
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/11/connector_clips/edge_clip/edgeclip_42_43.prj},{NB=151-00429},{IDNR=151-00429},{VERS=5.000},{NO_CU_PER_OU=500},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=7000},{QUANTITY_IN38=500.000},{PRICE_EUR_N=27.950},{TAX_N=0.190},{PWID=703},{MANUFACTURE19=EC42},{DESCRIPTION14=Befestigungselement schwarz},{DESCRIPTION15=Die Befestigungselemente mit Kantenclip zeichnen sich besonders durch die einfache Montage aus. Durch Aufdrücken per Hand auf eine Kunststoff- oder Blechkante wird das Element befestigt. Die EdgeClips 14 bis 17 können durch Einbinden der Stege mit einem Kabelbinder oder Klebeband am Kabelbündel befestigt werden. Die geschlitzten und flexiblen Stege passen sich dabei hervorragend dem Bündelgut an.},{EAN=4031026269016}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION14
Short Description
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
BLECHDICKEMIN
Panel Thickness min.
[mm]
LAENGEL
Length L
[mm]
BLECHDICKEMAX
Panel Thickness max.
[mm]
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
ⁿ/ₐ
HOEHEH
Height H
[mm]
BREITEW
Width (W)
[mm]
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
ⁿ/ₐ
HellermannTyton 151-00429
151-00429
EC42
Fixing element black
Polyamide 6.6 High Impact...
Black (BK)
1.5
24.0
4.0
500
7000
13.4
-40 °C to +105 °C
HellermannTyton 151-00430
151-00430
EC43
Fixing element black
Polyamide 6.6 High Impact...
Black (BK)
1.5
24.0
4.0
500
7000
13.4
-40 °C to +105 °C
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D