카탈로그: HellermannTyton
생성됨: 28.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
With Omega-Clip
HellermannTyton
Cable ties and fixings
Cable holder
Powered by
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/11/cable_holder/omega_clip.prj},{NB=151-14500},{IDNR=151-14500},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=15000.000},{QUANTITY_IN38=3000.000},{PRICE_EUR_N=17.100},{TAX_N=0.190},{VERS=3},{PWID=674},{MANUFACTURE19=IPC15AH},{DESCRIPTION14=Befestigungselement schwarz},{DESCRIPTION15=Diese Befestigungselemente wurden für die einfache und schnelle Montage von Rohren und Leitungen entwickelt. Durch das Eindrücken in eine Lochbohrung werden die Halter, je nach Ausführung, mit Hilfe eines Spreizankers oder Lamellenfußes befestigt. Durch Einklicken in die Kabel-Aufnahme wird das Bündelgut geführt. Ein Austausch oder ein Entfernen des Bündelgutes ist jederzeit möglich.},{EAN=5022660308000},{ID_MANUFACT17=151-14500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION14
Short Description
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
MATERIALKUR24
Material Short Description
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
[mm]
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
[mm]
BLECHDICKEMIN
Panel Thickness min.
[mm]
BUENDELMIN
Bundle ∅ min.
[mm]
LAENGEL
Length L
[mm]
BLECHDICKEMAX
Panel Thickness max.
[mm]
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
ⁿ/ₐ
HOEHEH
Height H
[mm]
BREITEW
Width (W)
[mm]
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
ⁿ/ₐ
TELLER
Disc ∅
[mm]
SCHWEISSBOL66
Stud Ø
[mm]
HellermannTyton 151-00096
151-00096
IPC10AH
Fixing element black
Polyamide 6.6 high impact...
Black (BK)
PA66
6.3
12.5
0.6
8.5
22.2
1.6
1.000
12000.000
18.4
10.0
-40 °C to +80 °C, (+105 °...
22.0
5.0
HellermannTyton 151-14500
151-14500
IPC15AH
Fixing element black
Polyamide 6.6 high impact...
Black (BK)
PA66
6.3
14.7
0.6
13.7
27.2
1.6
1.000
15000.000
23.0
10.0
-40 °C to +80 °C, (+105 °...
22.0
5.0
HellermannTyton 151-14601
151-14601
IPC23AH
Fixing element black
Polyamide 6.6 (PA66)
Black (BK)
PA66
6.3
25.0
0.60
21.0
36.7
1.6
1.000
11500.000
34.0
10.0
-40 °C to +85 °C, (+105 °...
22.0
5.0
HellermannTyton 151-14400
151-14400
IPC10P
Fixing clip black
Polyamide 6.6 high impact...
Black (BK)
PA66HIR
0
12.5
0
8.5
22.2
0
1.000
16000.000
15
10
-40 °C to +80 °C, (+105 °...
0
5.0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D