dansk
Deutsch
English
español
français
italiano
한국어
Nederlands
polski
português
русский
slovenščina
svenska
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: HEB
생성됨: 19.3.2010
카탈로그의 특징:
german, english, french
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
키네매틱 / 형상 제약 정의
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
HEB
구형 베어링 이음매 - GLK-K
HEB
부속품
연결부
Powered by
CAD모델 선택
{heb/zubehoer/gelenkkoepfe/glk_k_asmtab.prj},{NB=GLK 40 K},{IDNR=},{TYP=GLK 40 K},{D7=40},{D8=45.0},{D2G=M35x1.5},{D2=49},{B4=94},{B5=33},{B8=35},{B9=28},{H=85},{H1=135},{L3=45},{L4=36},{ALPHA1=7},{TZD=100},{TZS=250},{ZYL=M10x35},{GEWICHT=2.090},{NDM=35.000},{P=1.500},{NDM2=10.000},{P2=35.000},{PPATH=glk_k/glk_k_asmtpl.prj},{INFO=Info},{CNSDENSITY=7.860},{CNSMAT=Stahl},{CTN=84833080},{SDT=ab Lager ggf. auf Anfrage}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
TYP
형
ⁿ/ₐ
D7
d7
[mm]
TZD
부하 용량 동적 C
[kN]
TZS
부하 용량 정적 Co
[kN]
ZYL
실린더 나사 DIN 912-8.8
ⁿ/ₐ
GEWICHT
무게
[kg]
CTN
Custom tariff number
ⁿ/ₐ
SDT
Standard delivery time
ⁿ/ₐ
rod end GLK 20 K
GLK 20 K
20
30
81.1
M8x20
0.440
84833080
ab Lager ggf. auf Anfrage
rod end GLK 25 K
GLK 25 K
25
48
72
M8x20
0.450
84833080
ab Lager ggf. auf Anfrage
rod end GLK 30 K
GLK 30 K
30
62
106
M8x25
0.750
84833080
ab Lager ggf. auf Anfrage
rod end GLK 35 K
GLK 35 K
35
80
153
M10x30
1.220
84833080
ab Lager ggf. auf Anfrage
rod end GLK 40 K
GLK 40 K
40
100
250
M10x35
2.090
84833080
ab Lager ggf. auf Anfrage
rod end GLK 50 K
GLK 50 K
50
156
365
M12x40
3.660
84833080
ab Lager ggf. auf Anfrage
rod end GLK 60 K
GLK 60 K
60
245
400
M16x45
6.170
84833080
ab Lager ggf. auf Anfrage
rod end GLK 70 K
GLK 70 K
70
315
540
M16x50
9.320
84833080
ab Lager ggf. auf Anfrage
rod end GLK 80 K
GLK 80 K
80
400
670
M20x55
13.750
84833080
ab Lager ggf. auf Anfrage
rod end GLK 90 K
GLK 90 K
90
490
980
M20x60
21.740
84833080
ab Lager ggf. auf Anfrage
rod end GLK 100 K
GLK 100 K
100
610
1120
M24x65
29.540
84833080
ab Lager ggf. auf Anfrage
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D