dansk
Deutsch
English
español
français
italiano
한국어
Nederlands
polski
português
русский
slovenščina
svenska
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: HEB
생성됨: 19.3.2010
카탈로그의 특징:
german, english, french
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
키네매틱 / 형상 제약 정의
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
HEB
통합 근접 스위치가있는 원형 실린더 (최대 140 bar) - ZNI141
HEB
원형 실린더 - 유압 실린더
Powered by
CAD모델 선택
{heb/standard_rundzylinder/zni140_asmtab.prj},{NB=ZNI141-101-40/20/50-206/B1(p=140 L3=63, L4=45, d2G=M16, -0)},{KOLBEN=40},{D1=48},{D3=58},{L2=62},{L11=35.5},{L19=35.5},{L20=2},{L25=57.0},{L28=33.5},{L34A=15.000},{L34B=7.500},{L34C=12.500},{L35A=7.500},{L35B=12.500},{L35C=12.500},{E=15},{HUBMIN1=3.000},{HUBMIN2=16.000},{HUBMIN3=22.000},{HUBMIN4=42.000},{HUBX=0.000},{HUBMINX=110},{HUBSTMIN=55.000},{IDNR=},{A=G3/8},{SON1=},{GEWICHT=},{L33=35.5},{DLX=15},{D=13},{PPATH=zni140/zni140_asmtpl.prj},{NENNDRUCK=140},{BA=101},{HUB=50.00},{HUBST=0.00},{FUNKTIONSART=206},{KSTGENDE=B1},{D2GA6=M16},{L4A5=45.0},{L3A4=63.0},{KSTGENDE2=},{D2G2A62=},{L42A52=0.0},{L32A42=0.0},{GK=},{AT=},{GK2=},{AT2=},{SA=},{SPV=},{S5=},{S13=},{S23=},{S3=},{ZUB=},{HF=0.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
KOLBEN
피스톤 - Ø
[mm]
D2
피스톤 로드 - Ø
[mm]
A
연결
ⁿ/ₐ
DL
쿠션 길이
[mm]
SW
가로대 너비
[mm]
AK
피스톤 영역 (연장)
[cm2]
AR
피스톤 영역 (후퇴)
[cm2]
FAK
정격 압력에서 추진력
[daN]
FAR
정격 압력에서 당기는 힘
[daN]
집회 ZNI141-101-20/10/50-20...
20
10
G1/8
-
8
3.14
2.35
440
330
집회 ZNI141-101-25/12/50-20...
25
12
G1/8
-
10
4.91
3.78
687
529
집회 ZNI141-101-32/16/50-20...
32
16
G1/4
-
14
8.04
6.03
1125
844
집회 ZNI141-101-40/20/50-20...
40
20
G3/8
-
17
12.56
9.42
1758
1319
집회 ZNI141-101-50/25/50-20...
50
25
G3/8
-
22
19.62
14.72
2748
2061
집회 ZNI141-101-63/32/50-20...
63
32
G3/8
-
27
31.16
23.12
4362
3237
집회 ZNI141-101-80/40/50-20...
80
40
G1/2
-
36
50.24
37.68
7034
5275
집회 ZNI141-101-100/50/50-2...
100
50
G1/2
-
41
78.50
58.88
10990
8242
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D