dansk
Deutsch
English
español
français
italiano
한국어
Nederlands
polski
português
русский
slovenščina
svenska
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: HEB
생성됨: 19.3.2010
카탈로그의 특징:
german, english, french
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
키네매틱 / 형상 제약 정의
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
HEB
최대 250 bar의 외부 기계 스위치가있는 푸시 장치 - VE250RE
HEB
푸시 유닛 - 유압 실린더
Powered by
CAD모델 선택
{heb/schiebereinheit/ve_250_re_asmtab.prj},{NB=VE250RE-1-40/2/17-206/F1(p=250, HUBST=0)},{NENNDRUCK=250},{IDNR=},{KOLBEN=40},{D2=25},{BA=1},{AF=2},{HUB=17.00},{HUBST=0.00},{FUNKTIONSART=206},{S5=},{S13=},{S35=},{FM=F1},{S55=-},{P3=},{N3=},{H=0.0},{D1=10.5},{D3=65},{D4=25},{D5=12},{B3=80},{HOLD=23},{B=12},{T=3},{L2=82},{L3=40},{L4=10},{L6=12},{L7=70},{L8=40},{L9=30},{L11X=18},{L11Y=62.0},{L12=10},{L24=20},{M3=M10},{B1=84},{B2=230},{B4=43},{B5=125},{B6=170},{MINHUB=3},{MINHUB2=17},{MINHUB3=3},{A4=20},{A5=30},{A6=M16},{A=G3/8},{D=11},{SW=22},{L1206=164.000},{L1213=190.000},{L1214=209.000},{L1219=235.000},{PPATH=ve250re/ve_250_re_asmtpl.prj},{NEWMINH=17.000},{HMAX=59.000},{HH=40.000},{CTN=84122120},{SDT=3-5 Wochen}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
KOLBEN
피스톤 - Ø
[mm]
D2
피스톤 로드 - Ø
[mm]
A
연결
ⁿ/ₐ
D
쿠션 길이
[mm]
AK
피스톤 영역 (연장)
[cm2]
AR
피스톤 영역 (후퇴)
[cm2]
FAK
정격 압력에서 추진력
[daN]
FAR
정격 압력에서 당기는 힘
[daN]
CTN
Custom tariff number
ⁿ/ₐ
SDT
Standard delivery time
ⁿ/ₐ
집회 VE250RE-1-25/2/9-206/F...
25
16
G1/4
14
4.91
2.90
1227
724
84122120
3-5 Wochen
집회 VE250RE-1-32/2/13-206/...
32
20
G3/8
13
8.04
4.90
2010
1225
84122120
3-5 Wochen
집회 VE250RE-1-40/2/17-206/...
40
25
G3/8
11
12.56
7.65
3140
1913
84122120
3-5 Wochen
집회 VE250RE-1-50/2/31-206/...
50
32
G1/2
18
19.62
11.59
4906
2897
84122120
3-5 Wochen
집회 VE250RE-1-63/2/28-206/...
63
40
G1/2
21
31.16
18.60
7789
4649
84122120
3-5 Wochen
집회 VE250RE-1-80/2/25-206/...
80
50
G1/2
17
50.24
30.62
12560
7654
84122120
3-5 Wochen
집회 VE250RE-1-100/2/50-206...
100
60
G1/2
13
78.50
50.24
19625
12560
84122120
3-5 Wochen
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D