dansk
Deutsch
English
español
français
italiano
한국어
Nederlands
polski
português
русский
slovenščina
svenska
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: HEB
생성됨: 19.3.2010
카탈로그의 특징:
german, english, french
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
키네매틱 / 형상 제약 정의
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
HEB
ISO6020-2 및 DIN24554에 최대 160 bar의 DIN 표준 실린더 - DIN24554
HEB
DIN 표준 실린더 - 유압 실린더
Powered by
CAD모델 선택
{heb/normzylinder/din24554_asmtab.prj},{NB=DIN24554-ME5-50/22/50-206/B1/0/0/1/1(p=160, A=22, WF=41, KK=M16, HUBST=0)},{KOLBEN=50},{HUBSTMIN=60},{HUBMT4=50},{HUBMIN=17},{KKNDM=16.000},{KKP=1.500},{AOLD=22},{VE=25},{DR=65},{BD=35},{CX=25},{E=75},{EENDM=20.955},{EP=17},{EX=20},{F=16},{FB=14.0},{GF=38},{GKK=70},{GB=62},{GH=35},{HX=0.000},{J=38},{LH=37},{LT=31},{MS=33.0},{PJ=74},{PK=74},{R=52},{SB=14.0},{SK=100},{SS=92},{ST=19.0},{TD=25},{TM=89},{TO=105},{TS=102},{UM=129},{NENNDRUCK=160},{MM=22},{BA=1},{HUB=50.00},{HUBST=0.00},{FUNKTIONSART=206},{KSTGENDE=B1},{KK=M16},{A=22.0},{WF=41.0},{KSTGENDE2=},{KK2=},{A2=0.0},{WF2=0.0},{S3=},{S5=},{S7=},{S13=},{DBO=0},{DKO=0},{ABO=1},{AKO=1},{EB=},{EK=},{GK=},{AT=},{GK2=},{AT2=},{ZUB=},{HF=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
KOLBEN
피스톤 - Ø
[mm]
EE
연결
ⁿ/ₐ
DL
쿠션 길이
[mm]
AK
피스톤 영역 (연장)
[cm2]
AR
피스톤 영역 (후퇴)
[cm2]
FAK
정격 압력에서 추진력
[daN]
FAR
정격 압력에서 당기는 힘
[daN]
CTN
Custom tariff number
ⁿ/ₐ
SDT
Standard delivery time
ⁿ/ₐ
집회 DIN24554-ME5-25/12/50-...
25
G1/4
-
4.91
3.78
785
604
84122120
3-5 Wochen
집회 DIN24554-ME5-32/14/50-...
32
G1/4
-
8.04
6.50
1286
1040
84122120
3-5 Wochen
집회 DIN24554-ME5-40/18/50-...
40
G3/8
-
12.56
10.02
2010
1603
84122120
3-5 Wochen
집회 DIN24554-ME5-50/22/50-...
50
G1/2
-
19.62
15.83
3140
2532
84122120
3-5 Wochen
집회 DIN24554-ME5-63/28/50-...
63
G1/2
-
31.16
25.00
4985
4000
84122120
3-5 Wochen
집회 DIN24554-ME5-80/36/50-...
80
G3/4
-
50.24
40.07
8038
6411
84122120
3-5 Wochen
집회 DIN24554-ME5-100/45/50...
100
G3/4
-
78.50
62.60
12560
10017
84122120
3-5 Wochen
집회 DIN24554-ME5-125/56/50...
125
G1
-
122.66
98.04
19625
15686
84122120
3-5 Wochen
집회 DIN24554-ME5-160/70/50...
160
G1
-
200.96
162.50
32154
25999
84122120
3-5 Wochen
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D