dansk
Deutsch
English
español
français
italiano
한국어
Nederlands
polski
português
русский
slovenščina
svenska
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: HEB
생성됨: 19.3.2010
카탈로그의 특징:
german, english, french
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
키네매틱 / 형상 제약 정의
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
HEB
짧은 행정 최대 250 bar의 플랜지 실린더 - KRZ250
HEB
플랜지 실린더 - 유압 실린더
Powered by
CAD모델 선택
{heb/flanschzylinder/krz250_asmtab.prj},{NB=KRZ250-2-50/32/0(15)-206/B1/S29 (p=250, L3=53, L4=35, d2G=M20, HUBST=0)},{KOLBEN=50},{D2=32},{SW=27},{ANDM=13.157},{AP=1.337},{D8=31},{D8L=10},{D3=80},{D4=118},{D6=8.5},{D7=100},{L0=70},{L6=13},{L10=31},{E1=100},{E2=66},{C3=11},{C4=5},{DNDM=20.000},{L3=30},{L15=18},{L7=35},{L8=53},{R=2},{HUBMIN1=15.000},{HUBMIN5=15.000},{L3OLD=53},{L4OLD=35},{A4OLD=18},{A5OLD=30},{CTN=84122120},{IDNR=},{S35=-},{GEWICHT=},{HUBX=15,25,35,45,55},{D1=M20},{D5=M20},{ORING=7x2.0},{PPATH=krz250/krz250_asmtpl.prj},{NEWHUB=[0:185/0.05]},{DSK=DSK-20},{NENNDRUCK=250},{BA=BF-2},{HUB=0.00},{HUBWAHL=2},{HUBST=0.0},{FUNKTIONSART=206},{KSTGENDE=B1},{D2GA6=M20},{L4A5=35.0},{L3A4=53.0},{S5=},{S7=},{S13=},{DRS=},{PS=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
KOLBEN
피스톤 - Ø
[mm]
D2
피스톤 로드 - Ø
[mm]
A
연결
ⁿ/ₐ
SW
가로대 너비
[mm]
AK
피스톤 영역 (연장)
[cm2]
AR
피스톤 영역 (후퇴)
[cm2]
FAK
정격 압력에서 추진력
[daN]
FAR
정격 압력에서 당기는 힘
[daN]
CTN
Custom tariff number
ⁿ/ₐ
SDT
Standard delivery time
ⁿ/ₐ
Baugruppe KRZ250-2-32/20/...
32
20
G 1/4
17
8.04
4.90
2010
1225
84122120
2-4 Wochen
Baugruppe KRZ250-2-40/25/...
40
25
G 1/4
22
12.56
7.65
3140
1913
84122120
2-4 Wochen
Baugruppe KRZ250-2-50/32/...
50
32
G 1/4
27
19.62
11.59
4906
2897
84122120
2-4 Wochen
Baugruppe KRZ250-2-63/40/...
63
40
G 1/2
36
31.16
18.60
7789
4649
84122120
2-4 Wochen
Baugruppe KRZ250-2-80/50/...
80
50
G 1/2
41
50.24
30.62
12560
7654
84122120
2-4 Wochen
Baugruppe KRZ250-2-100/60...
100
60
G 1/2
50
78.50
50.24
19625
12560
84122120
2-4 Wochen
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D