HS 28/15 - HALFEN T-head bolts HS 28/15
Halfen
Framing systems
HALFEN T-head bolts and channel nuts
Powered by
CAD모델 선택
{halfen/montagetechnik/halfenschrauben_und_gewindeplatten/hs_28_15.prj},{NB=HS 28/15 M8x125 GV-S_architecture_350},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=350},{M=M8},{NDM=8},{L1=125},{L=125},{H=5.5},{E=27},{CNSMAT=GV-S},{KB=9.0},{PRA=1},{INFO=Data Sheet}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
M
Thread type
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
HS 28/15 M6x15 GV-S
0350.020-00021
M6
15
HS 28/15 M6x20 GV-S
0350.020-00022
M6
20
HS 28/15 M6x30 GV-S
0350.020-00024
M6
30
HS 28/15 M6x40 GV-S
0350.020-00025
M6
40
HS 28/15 M6x50 GV-S
0350.020-00026
M6
50
HS 28/15 M6x60 GV-S
0350.020-00027
M6
60
HS 28/15 M8x15 GV-S
0350.020-00028
M8
15
HS 28/15 M8x20 GV-S
0350.020-00029
M8
20
HS 28/15 M8x25 A2-70
0350.020-00001
M8
25
HS 28/15 M8x30 A2-70
0350.020-00002
M8
30
HS 28/15 M8x40 GV-S
0350.020-00032
M8
40
HS 28/15 M8x50 GV-S
0350.020-00033
M8
50
HS 28/15 M8x60 GV-S
0350.020-00034
M8
60
HS 28/15 M8x70 GV-S
0350.020-00069
M8
70
HS 28/15 M8x80 GV-S
0350.020-00035
M8
80
HS 28/15 M8x100 GV-S
0350.020-00036
M8
100
HS 28/15 M8x125 GV-S
0350.020-00070
M8
125
HS 28/15 M8x150 GV-S
0350.020-00037
M8
150
HS 28/15 M10x15 GV-S
0350.020-00041
M10
15
HS 28/15 M10x20 A2-70
0350.020-00004
M10
20
HS 28/15 M10x25 A2-70
0350.020-00005
M10
25
HS 28/15 M10x30 A2-70
0350.020-00006
M10
30
HS 28/15 M10x35 GV-S
0350.020-00045
M10
35
HS 28/15 M10x40 A2-70
0350.020-00007
M10
40
HS 28/15 M10x50 A2-70
0350.020-00008
M10
50
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D