카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 23700. - Clamping Element Systems
Halder
Modular Jig and Fixture Systems
Standard Parts
EH 23700. Clamping Element Systems
Powered by
CAD모델 선택
{halder/vorrichtungssysteme/normalien/eh_2370_spanneisenelemente/eh_2370012_asmtbl.prj},{NB=EH 23700.0012 Spanneisenelement (78Vorrichtungssysteme)},{BESTNR=EH 23700.0012},{BESTNR1=EH_2370.012},{AXBXC=25x25x65},{A=25},{B=25},{C=65},{B1=35},{E=110},{F=20},{GEW=M 12},{GG=12.000},{GNDM=10.106},{GKDM=9.853},{H=48-78},{HUB=78},{HH1=48},{HH2=78},{H1=112},{I=12.5},{L=40},{N=10},{G=800},{SYSTEM=V70/L12},{D=12.000},{B11=12.500},{B3=13.000},{B4=18.000},{L2=21.500},{L3=11.500},{L4=82.000},{L6=19.000},{SW1=22.000},{DK=10.200},{H3=10.000},{SW=18.000},{D2=20.000},{H4=15.000},{H5=8.000},{D3=28.000},{D4=25.000},{H6=2.700},{H7=18.000},{H8=4.000},{D5=25.000},{L8=15.000},{PPATH=eh_2370_9_sbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AXBXC
[mm]
B1
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
GEW
thread
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
I
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
G
weight
[g]
SYSTEM
System
ⁿ/ₐ
EH 23700.0012 Clamping El...
EH 23700.0012
25x25x65
35
110
20
M 12
48-78
112
12.5
40
10
800
V70/L12
EH 23700.0016 Clamping El...
EH 23700.0016
30x30x78
40
142
30
M 16
60-96
145
14.0
50
13
1650
L16
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D