카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 23320. - Clamping Jaws, for floating clamp M12
Halder
Modular Jig and Fixture Systems
Standard Parts
EH 23320. Clamps for floating clamps, M12
Powered by
CAD모델 선택
{halder/vorrichtungssysteme/normalien/eh_2332_spann/eh_2332_spann.prj},{NB=EH 23320.0052 Spannbacken-1},{BESTNR=23320.0052},{AUS=obere Standard-Spannbacke},{SPW=0 - 12},{H1=21.0},{H2=0.0},{G=69},{VERS=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2018. 9. 11. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
Ausführung
ⁿ/ₐ
SPW
clamping way
ⁿ/ₐ
H1
-0,1
[mm]
H2
[mm]
G
weight
[g]
EH 23320.0050 Clamping Ja...
23320.0050
lower standard clamping j...
-
26.8
0.0
83
EH 23320.0052 Clamping Ja...
23320.0052
upper standard clamping j...
0 - 12
21.0
0.0
69
EH 23320.0054 Clamping Ja...
23320.0054
upper exchange clamping j...
4 - 16
24.5
3.5
91
EH 23320.0056 Clamping Ja...
23320.0056
upper exchange clamping j...
15 - 27
24.5
14.5
88
EH 23320.0058 Clamping Ja...
23320.0058
upper exchange clamping j...
26 - 38
35.5
25.5
130
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D