카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 23090. - Extension Nuts
Halder
Modular Jig and Fixture Systems
Standard Parts
EH 23090. Extension Nuts
Powered by
CAD모델 선택
{halder/vorrichtungssysteme/normalien/eh_2309_verlaengerungsmuttern/eh_2309.prj},{NB=EH 23090.0010 Verlaengerungsmutter (Vorrichtungssysteme)},{BESTNR=EH 23090.0010},{BESTNR1=EH_2309.010},{D1=M10},{NDM=10},{KDM=8.376},{E=19.6},{M=30},{S=16},{G=42},{SYSTEM=V70}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
D1
thread
ⁿ/ₐ
E
[mm]
M
[mm]
S
[mm]
G
weight
[g]
SYSTEM
System
ⁿ/ₐ
EH 23090.0008 Extension N...
EH 23090.0008
M8
15.0
24
13
19
V40
EH 23090.0010 Extension N...
EH 23090.0010
M10
19.6
30
16
42
V70
EH 23090.0012 Extension N...
EH 23090.0012
M12
21.9
36
18
63
V70/L12
EH 23090.0016 Extension N...
EH 23090.0016
M16
27.7
48
24
120
V70/L16
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D