카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 23080. - Collar Nut DIN 6331
Halder
Modular Jig and Fixture Systems
Standard Parts
EH 23080. Collar Nuts, DIN 6331
Powered by
CAD모델 선택
{halder/vorrichtungssysteme/normalien/eh_2308_sechskantmuttern_mit_bund_din_6331/eh_2308_1.prj},{NB=EH 23080.0010 Sechskantmutter mit Bund (Vorrichtungssysteme)},{BESTNR=EH 23080.0010},{BESTNR1=EH_2308.010},{D1=M10},{NDM=10},{KDM=8.376},{A=4.0},{D2=22},{E=19.6},{M=15},{S=16},{G=25},{SYSTEM=V70},{DK=8.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
D1
thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D2
[mm]
E
[mm]
M
[mm]
S
[mm]
G
weight
[g]
SYSTEM
System
ⁿ/ₐ
EH 23080.0008 Collar Nut
EH 23080.0008
M8
3.5
18
15.0
12
13
12
V40
EH 23080.0010 Collar Nut
EH 23080.0010
M10
4.0
22
19.6
15
16
25
V70
EH 23080.0012 Collar Nut
EH 23080.0012
M12
4.0
25
21.9
18
18
35
V70/L12
EH 23080.0016 Collar Nut
EH 23080.0016
M16
5.0
31
27.7
24
24
68
V70/L16
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D