카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 23010. - T-Nuts, DIN 508
Halder
Modular Jig and Fixture Systems
Standard Parts
EH 23010. T-Nuts, DIN 508
Powered by
CAD모델 선택
{halder/vorrichtungssysteme/normalien/eh_2301_muttern_fuer_t_nuten_din_508/eh_2301.prj},{NB=EH 23010.0144 Mutter fuer T-Nute (Vorrichtungssysteme)},{BESTNR=EH 23010.0144},{BESTNR1=EH_2301.144},{D=M 10},{NDM=10.000},{KDM=8.376},{NM=14},{A=13.6},{E=22},{H=16},{K=8},{DFT=14},{G=34},{SYSTEM=V70},{F=2.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
D
thread
ⁿ/ₐ
NM
T-slot size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
G
weight
[g]
SYSTEM
System
ⁿ/ₐ
EH 23010.0145 T-Nut
EH 23010.0145
M 8
14
13.6
22
16
8
34
V70
EH 23010.0144 T-Nut
EH 23010.0144
M 10
14
13.6
22
16
8
34
V70
EH 23010.0142 T-Nut
EH 23010.0142
M 12
14
13.6
22
16
8
34
V70
EH 23010.0182 T-Nut
EH 23010.0182
M 16
18
17.6
28
20
10
68
L16
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D