카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 23700. - Intermediate Elements
Halder
Standard Parts
Clamping Elements
EH 23700. Clamping Element Systems
EH 23700. Intermediate Elements
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/spannelemente/eh_2370/eh_2370_6/eh_2370_6_ass.prj},{NB=EH 23700.0123 Zwischenelement},{BESTNR=23700.0123},{BESTNRX=2370.123},{A=100},{B=25},{C=65},{D=16},{I=12.5},{L=40},{GEW=1180},{BZ1=6.800},{BZ2=4.800},{HZ2=2.200},{HZ3=2.200},{PPATH=eh_2370_6_sbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
I
[mm]
L
[mm]
GEW
weight
[g]
EH 23700.0121 Intermediat...
23700.0121
25
25
65
16
12.5
40
240
EH 23700.0122 Intermediat...
23700.0122
50
25
65
16
12.5
40
550
EH 23700.0123 Intermediat...
23700.0123
100
25
65
16
12.5
40
1180
EH 23700.0161 Intermediat...
23700.0161
30
30
78
22
14.0
50
450
EH 23700.0162 Intermediat...
23700.0162
60
30
78
22
14.0
50
1000
EH 23700.0163 Intermediat...
23700.0163
120
30
78
22
14.0
50
2100
EH 23700.0164 Intermediat...
23700.0164
240
30
78
22
14.0
50
4100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D