카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 23330. - Toggle Clamp Hook Type with horizontal base
Halder
Standard Parts
Clamping Elements
EH 23330. Toggle Clamp Hook Type with horizontal base
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/spannelemente/eh_23330_verschl_vertikal_waag_fuss/eh_23330_13_asmtab.prj},{NB=23330.5003Verschlussspanner(147)},{BESTNR=23330.5003},{NG=3},{HANDGRIFF=blau},{VERSCLR=4},{POS=1},{SGH=20},{D1=4},{D2=5.2},{D3=5.2},{B1=38},{B2=19.5-23.5},{H1=47.0},{H2=99},{H3MIN=24.0},{H3MAX=49},{H4MIN=5},{H4MAX=30},{H5=11},{BMIN=24},{BMAX=47},{VB=47},{L1=91},{L2=158},{L3=6.4},{L4=5},{L5=26},{L6=13},{F1=1.6},{TMIN=-10},{TMAX=80},{G=149},{GR=2},{CTN=84662020},{EAN=4020772015213},{PPATH=eh_23330_13_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
NG
Nominal size
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3MIN
H3 min.
[mm]
H3MAX
H3 max.
[mm]
H4MIN
H4 min.
[mm]
H4MAX
H4 max.
[mm]
H5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
F1
Holding force
[kN]
TMIN
Temperature min.
[°C]
TMAX
Temperature max.
[°C]
G
Weight
[g]
23330.5003 Toggle Clamp H...
23330.5003
3
4
5.2
5.2
38
19.5-23.5
47.0
99
24.0
49
5
30
11
91
158
6.4
5
26
13
1.6
-10
80
149
23330.5004 Toggle Clamp H...
23330.5004
4
6
6.5
6.5
48
24.5-32.0
70.0
136
34.5
64
7
36
14
125
190
8.0
6
35
19
3.2
-10
80
358
23330.5005 Toggle Clamp H...
23330.5005
5
8
8.5
8.5
65
35.0-46.0
94.5
168
43.0
81
9
47
19
151
239
9.5
8
54
32
7.0
-10
80
791
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D