카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 23111. - Manual Handles for positioning clamping pins
Halder
Standard Parts
Clamping Elements
EH 23111. Positioning Clamping Pins
EH 23111. Manual Handles for positioning clamping pins
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/spannelemente/eh_23111_positionier_spannbolzen/eh_23111_handgriffe/eh_23111_handgriffe_asmtab.prj},{NB=EH 23111.0900 Handgriffe},{BESTNR=23111.0900},{D=16/20},{D1=60},{D2=15},{D3=M 4},{L1=20},{L2=15},{L3=16},{SW1=6.0},{SW2=2.5},{G=45},{VER=1},{PPATH=eh_23111_handgriffe_asmtpl.prj},{FUNC=Controling}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
D
For pin
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
G
Weight
[g]
23111.0900 Manual Handle
23111.0900
16/20
60
15
M 4
20
15
16
6.0
2.5
45
23111.0902 Manual Handle
23111.0902
25/30
80
15
M 4
25
20
20
10.0
2.5
80
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D