카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 23120. - Loose Slot Tenons, DIN 6323 / form C
Halder
Standard Parts
Clamping Elements
EH 23120. Loose Slot Tenons, DIN 6323
form C
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/spannelemente/eh2312_lose_nutensteine_din_6323/eh2312_c/eh_2312_c.prj},{NB=EH 23120.0022 loser Nutenstein},{BESTNR=23120.0022},{BESTNRX=2312.022},{AUS=Form C b1<b2},{B1=20},{B2=22},{H1=50.5},{H3=7},{H4=18},{L=40},{G=290},{B3=9.000},{B4=18.000},{N=3.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
B1
T-slot size fixture h6
[mm]
B2
T-slot size machine h6
[mm]
H1
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
L
[mm]
G
weight
[g]
EH 23120.0022 Loose Slot ...
23120.0022
form C b1<b2
20
22
50.5
7
18
40
290
EH 23120.0028 Loose Slot ...
23120.0028
form C b1<b2
20
28
61.5
7
24
40
460
EH 23120.0036 Loose Slot ...
23120.0036
form C b1<b2
20
36
76.5
7
30
50
940
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D