magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
VASB-PUR-B - 흡착컵 완료
Festo
제품
진공 기술
흡착컵 완료
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/vacuum/v_gripper/vasb_b.prj},{NB=1396067 VASB-125-3/8-PUR-B},{TNR=1396067},{TYP=VASB-125-3/8-PUR-B},{VERS=8},{VERS2=5},{VERS3=4},{TIF=1},{D=G3/8},{D1=7},{D2=125},{L=60.000},{L1=20.0},{L2=6.00},{L3=54.00},{SW=19},{H1=40.000},{CNSMASSEXACT=0.294},{GTIN=4052568105709}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D
나사산
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
1395637 VASB-8-M5-PUR-B
1395637
VASB-8-M5-PUR-B
M5
2
8
22.500
11.5
3.55
18.95
8
0.004
4052568061982
1395671 VASB-15-1/8-PUR-B
1395671
VASB-15-1/8-PUR-B
G1/8
3
15
25.500
12.0
4.70
20.80
13
0.011
4052568061999
1395690 VASB-30-1/8-PUR-B
1395690
VASB-30-1/8-PUR-B
G1/8
3
30
34.000
12.0
4.70
29.30
13
0.014
4052568062002
1395691 VASB-40-1/4-PUR-B
1395691
VASB-40-1/4-PUR-B
G1/4
4
40
43.000
17.0
5.80
37.20
17
0.030
4052568062019
1396063 VASB-55-1/4-PUR-B
1396063
VASB-55-1/4-PUR-B
G1/4
4
55
52.000
17.0
5.80
46.20
17
0.039
4052568062026
1396064 VASB-75-1/4-PUR-B
1396064
VASB-75-1/4-PUR-B
G1/4
4
75
43.500
17.0
5.80
37.70
17
0.090
4052568062033
1396066 VASB-100-1/4-PUR-...
1396066
VASB-100-1/4-PUR-B
G1/4
4
100
43.500
17.0
5.80
37.70
17
0.155
4052568105693
1396067 VASB-125-3/8-PUR-...
1396067
VASB-125-3/8-PUR-B
G3/8
7
125
60.000
20.0
6.00
54.00
19
0.294
4052568105709
1394696 VASB-8-M5-SI-B
1394696
VASB-8-M5-SI-B
M5
2
8
22.500
11.5
4.30
18.20
8
0.004
4052568061975
1377689 VASB-15-1/8-SI-B
1377689
VASB-15-1/8-SI-B
G1/8
3
15
25.500
12.0
6.50
19.00
13
0.004
4052568061913
1377637 VASB-30-1/8-SI-B
1377637
VASB-30-1/8-SI-B
G1/8
3
30
34.000
12.0
6.50
27.50
13
0.007
4052568061906
1372910 VASB-40-1/4-SI-B
1372910
VASB-40-1/4-SI-B
G1/4
4
40
43.000
17.0
8.00
35.00
17
0.018
4052568061876
1373812 VASB-55-1/4-SI-B
1373812
VASB-55-1/4-SI-B
G1/4
4
55
52.000
17.0
8.00
44.00
17
0.029
4052568061883
1378427 VASB-75-1/4-SI-B
1378427
VASB-75-1/4-SI-B
G1/4
4
75
43.700
14.2
8.00
35.70
17
0.078
4052568105648
1382277 VASB-100-1/4-SI-B
1382277
VASB-100-1/4-SI-B
G1/4
4
100
43.700
14.2
8.00
35.70
17
0.132
4052568105662
1387375 VASB-125-3/8-SI-B
1387375
VASB-125-3/8-SI-B
G3/8
7
125
60.000
16.4
9.00
51.00
19
0.247
4052568105686
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D